Rolki kulkowe stanowią elementy konstrukcyjne w systemach transportowych, mechanizmach podających, w urządzeniach do obróbki i pakowania.
Dzięki nim elementy mogą zostać łatwo przesunięte, obrócone i ustawione w odpowiednim kierunku.
Od d1 = 36 są on wyposażone w nasączoną olejem uszczelkę filcową, chroniącą je przed zanieczyszczeniem.
Ten artykuł 22750.0036 - Rolki kulkowe z obudową z blachy stalowej / wszystkie części cynkowane, kulka ze stali nierdzewnej (d1 ±0,095: 62 mm) jest wariantem grupy artykułów Rolki kulkowe z obudową z blachy stalowej (EH 22750.)
1) Wartość odnosi się do blachy stalowej 2mm/ aluminium 5 mm
2) Bez uszczelki filcowej
Pokrywa
Obudowa
Kulka
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels