Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 72 trafień
Wersja:
z płaską końcówką kulistą, bezstopniowy
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305, szlifowana, powierzchnia hartowana
Więcej szczegółów
z płaską końcówką kulistą, bezstopniowy – rysunek 3, Stal nierdzewna
d1 g6: 12 mm
d2 n6: 12 mm
d3 -0,01 -0,05: 12 mm
d4 : M4
l1 : 15 mm
l2 : 12 mm
l3 : 3 mm
t: 8 mm
r: 3 mm
Otwór ustalający D1 H7: 12 mm
Waga: 21 g
show article view
Wersja:
z płaską końcówką kulistą, bezstopniowy
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305, szlifowana, powierzchnia hartowana
Więcej szczegółów
z płaską końcówką kulistą, bezstopniowy – rysunek 3, Stal nierdzewna
d1 g6: 14 mm
d2 n6: 14 mm
d3 -0,01 -0,05: 14 mm
d4 : M4
l1 : 17 mm
l2 : 14 mm
l3 : 3,5 mm
t: 8 mm
r: 3,5 mm
Otwór ustalający D1 H7: 14 mm
Waga: 34 g
show article view
Wersja:
z płaską końcówką kulistą, bezstopniowy
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305, szlifowana, powierzchnia hartowana
Więcej szczegółów
z płaską końcówką kulistą, bezstopniowy – rysunek 3, Stal nierdzewna
d1 g6: 16 mm
d2 n6: 16 mm
d3 -0,01 -0,05: 16 mm
d4 : M5
l1 : 20 mm
l2 : 16 mm
l3 : 4 mm
t: 10 mm
r: 4 mm
Otwór ustalający D1 H7: 16 mm
Waga: 51 g
show article view
Wersja:
z płaską końcówką kulistą, bezstopniowy
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305, szlifowana, powierzchnia hartowana
Więcej szczegółów
z płaską końcówką kulistą, bezstopniowy – rysunek 3, Stal nierdzewna
d1 g6: 20 mm
d2 n6: 20 mm
d3 -0,01 -0,05: 20 mm
d4 : M5
l1 : 25 mm
l2 : 20 mm
l3 : 5 mm
t: 10 mm
r: 5 mm
Otwór ustalający D1 H7: 20 mm
Waga: 101 g
show article view
Wersja:
ze spłaszczoną końcówką kulistą, bezstopniowy
Materiał:
Stal narzędziowa, utwardzona, szlifowana i oksydowana
Więcej szczegółów
ze spłaszczoną końcówką kulistą, bezstopniowy – rysunek 4, Stal narzędziowa
d1 g6: 5 mm
d2 n6: 5 mm
d3 -0,01 -0,05: 5 mm
d4 : M2,5 mm
l1 : 6 mm
l2 : 5 mm
l3 : 2 mm
t: 4,5 mm
r: 1 mm
b: 1,5 mm
Otwór ustalający D1 H7: 5 mm
Waga: 1,2 g
show article view
Wersja:
ze spłaszczoną końcówką kulistą, bezstopniowy
Materiał:
Stal narzędziowa, utwardzona, szlifowana i oksydowana
Więcej szczegółów
ze spłaszczoną końcówką kulistą, bezstopniowy – rysunek 4, Stal narzędziowa
d1 g6: 6 mm
d2 n6: 6 mm
d3 -0,01 -0,05: 6 mm
d4 : M3
l1 : 8 mm
l2 : 6 mm
l3 : 2 mm
t: 5 mm
r: 1 mm
b: 1,8 mm
Otwór ustalający D1 H7: 6 mm
Waga: 3,1 g
show article view
Wersja:
ze spłaszczoną końcówką kulistą, bezstopniowy
Materiał:
Stal narzędziowa, utwardzona, szlifowana i oksydowana
Więcej szczegółów
ze spłaszczoną końcówką kulistą, bezstopniowy – rysunek 4, Stal narzędziowa
d1 g6: 8 mm
d2 n6: 8 mm
d3 -0,01 -0,05: 8 mm
d4 : M3
l1 : 10 mm
l2 : 8 mm
l3 : 2 mm
t: 6 mm
r: 2 mm
b: 1,9 mm
Otwór ustalający D1 H7: 8 mm
Waga: 5 g
show article view
Wersja:
ze spłaszczoną końcówką kulistą, bezstopniowy
Materiał:
Stal narzędziowa, utwardzona, szlifowana i oksydowana
Więcej szczegółów
ze spłaszczoną końcówką kulistą, bezstopniowy – rysunek 4, Stal narzędziowa
d1 g6: 10 mm
d2 n6: 10 mm
d3 -0,01 -0,05: 10 mm
d4 : M3
l1 : 13 mm
l2 : 10 mm
l3 : 2,5 mm
t: 6 mm
r: 2,5 mm
b: 2,5 mm
Otwór ustalający D1 H7: 10 mm
Waga: 11 g
show article view
Wersja:
ze spłaszczoną końcówką kulistą, bezstopniowy
Materiał:
Stal narzędziowa, utwardzona, szlifowana i oksydowana
Więcej szczegółów
ze spłaszczoną końcówką kulistą, bezstopniowy – rysunek 4, Stal narzędziowa
d1 g6: 12 mm
d2 n6: 12 mm
d3 -0,01 -0,05: 12 mm
d4 : M4
l1 : 15 mm
l2 : 12 mm
l3 : 3 mm
t: 8 mm
r: 3 mm
b: 2,5 mm
Otwór ustalający D1 H7: 12 mm
Waga: 17 g
show article view
Wersja:
ze spłaszczoną końcówką kulistą, bezstopniowy
Materiał:
Stal narzędziowa, utwardzona, szlifowana i oksydowana
Więcej szczegółów
ze spłaszczoną końcówką kulistą, bezstopniowy – rysunek 4, Stal narzędziowa
d1 g6: 14 mm
d2 n6: 14 mm
d3 -0,01 -0,05: 14 mm
d4 : M4
l1 : 17 mm
l2 : 14 mm
l3 : 3,5 mm
t: 8 mm
r: 3,5 mm
b: 3,9 mm
Otwór ustalający D1 H7: 14 mm
Waga: 30 g
show article view
Wersja:
ze spłaszczoną końcówką kulistą, bezstopniowy
Materiał:
Stal narzędziowa, utwardzona, szlifowana i oksydowana
Więcej szczegółów
ze spłaszczoną końcówką kulistą, bezstopniowy – rysunek 4, Stal narzędziowa
d1 g6: 16 mm
d2 n6: 16 mm
d3 -0,01 -0,05: 16 mm
d4 : M5
l1 : 20 mm
l2 : 16 mm
l3 : 4 mm
t: 10 mm
r: 4 mm
b: 4,3 mm
Otwór ustalający D1 H7: 16 mm
Waga: 44 g
show article view
Wersja:
ze spłaszczoną końcówką kulistą, bezstopniowy
Materiał:
Stal narzędziowa, utwardzona, szlifowana i oksydowana
Więcej szczegółów
ze spłaszczoną końcówką kulistą, bezstopniowy – rysunek 4, Stal narzędziowa
d1 g6: 20 mm
d2 n6: 20 mm
d3 -0,01 -0,05: 20 mm
d4 : M5
l1 : 25 mm
l2 : 20 mm
l3 : 5 mm
t: 10 mm
r: 5 mm
b: 5 mm
Otwór ustalający D1 H7: 20 mm
Waga: 88 g
show article view
Wersja:
ze spłaszczoną końcówką kulistą, bezstopniowy
Materiał:
Stal narzędziowa, utwardzona, szlifowana i oksydowana
Więcej szczegółów
ze spłaszczoną końcówką kulistą, bezstopniowy – rysunek 4, Stal narzędziowa
d1 g6: 25 mm
d2 n6: 25 mm
d3 -0,01 -0,05: 25 mm
d4 : M5
l1 : 25 mm
l2 : 25 mm
l3 : 6 mm
t: 10 mm
r: 6 mm
b: 5,6 mm
Otwór ustalający D1 H7: 25 mm
Waga: 149 g
show article view
Wersja:
ze spłaszczoną końcówką kulistą, bezstopniowy
Materiał:
Stal narzędziowa, utwardzona, szlifowana i oksydowana
Więcej szczegółów
ze spłaszczoną końcówką kulistą, bezstopniowy – rysunek 4, Stal narzędziowa
d1 g6: 30 mm
d2 n6: 30 mm
d3 -0,01 -0,05: 30 mm
d4 : M6
l1 : 30 mm
l2 : 30 mm
l3 : 8 mm
t: 12 mm
r: 8 mm
b: 8,8 mm
Otwór ustalający D1 H7: 30 mm
Waga: 270 g
show article view
Wersja:
ze spłaszczoną końcówką kulistą, bezstopniowy
Materiał:
Stal narzędziowa, utwardzona, szlifowana i oksydowana
Więcej szczegółów
ze spłaszczoną końcówką kulistą, bezstopniowy – rysunek 4, Stal narzędziowa
d1 g6: 40 mm
d2 n6: 40 mm
d3 -0,01 -0,05: 40 mm
d4 : M6
l1 : 40 mm
l2 : 40 mm
l3 : 10 mm
t: 12 mm
r: 10 mm
b: 12,8 mm
Otwór ustalający D1 H7: 40 mm
Waga: 657 g
show article view
Wersja:
ze spłaszczoną końcówką kulistą, bezstopniowy
Materiał:
Stal narzędziowa, utwardzona, szlifowana i oksydowana
Więcej szczegółów
ze spłaszczoną końcówką kulistą, bezstopniowy – rysunek 4, Stal narzędziowa
d1 g6: 50 mm
d2 n6: 50 mm
d3 -0,01 -0,05: 50 mm
d4 : M6
l1 : 50 mm
l2 : 50 mm
l3 : 12 mm
t: 12 mm
r: 12 mm
b: 16,7 mm
Otwór ustalający D1 H7: 50 mm
Waga: 1243 g
show article view
Wersja:
ze spłaszczoną końcówką kulistą, bezstopniowy
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305, szlifowana, powierzchnia hartowana
Więcej szczegółów
ze spłaszczoną końcówką kulistą, bezstopniowy – rysunek 4, Stal nierdzewna
d1 g6: 5 mm
d2 n6: 5 mm
d3 -0,01 -0,05: 5 mm
d4 : M2,5 mm
l1 : 6 mm
l2 : 5 mm
l3 : 2 mm
t: 4,5 mm
r: 1 mm
b: 1,5 mm
Otwór ustalający D1 H7: 5 mm
Waga: 1,1 g
show article view
Wersja:
ze spłaszczoną końcówką kulistą, bezstopniowy
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305, szlifowana, powierzchnia hartowana
Więcej szczegółów
ze spłaszczoną końcówką kulistą, bezstopniowy – rysunek 4, Stal nierdzewna
d1 g6: 6 mm
d2 n6: 6 mm
d3 -0,01 -0,05: 6 mm
d4 : M3
l1 : 8 mm
l2 : 6 mm
l3 : 2 mm
t: 5 mm
r: 1 mm
b: 1,8 mm
Otwór ustalający D1 H7: 6 mm
Waga: 2,3 g
show article view
Wersja:
ze spłaszczoną końcówką kulistą, bezstopniowy
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305, szlifowana, powierzchnia hartowana
Więcej szczegółów
ze spłaszczoną końcówką kulistą, bezstopniowy – rysunek 4, Stal nierdzewna
d1 g6: 8 mm
d2 n6: 8 mm
d3 -0,01 -0,05: 8 mm
d4 : M3
l1 : 10 mm
l2 : 8 mm
l3 : 2 mm
t: 6 mm
r: 2 mm
b: 1,9 mm
Otwór ustalający D1 H7: 8 mm
Waga: 5 g
show article view
Wersja:
ze spłaszczoną końcówką kulistą, bezstopniowy
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305, szlifowana, powierzchnia hartowana
Więcej szczegółów
ze spłaszczoną końcówką kulistą, bezstopniowy – rysunek 4, Stal nierdzewna
d1 g6: 10 mm
d2 n6: 10 mm
d3 -0,01 -0,05: 10 mm
d4 : M3
l1 : 13 mm
l2 : 10 mm
l3 : 2,5 mm
t: 6 mm
r: 2,5 mm
b: 2,5 mm
Otwór ustalający D1 H7: 10 mm
Waga: 11 g
show article view
Wersja:
ze spłaszczoną końcówką kulistą, bezstopniowy
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305, szlifowana, powierzchnia hartowana
Więcej szczegółów
ze spłaszczoną końcówką kulistą, bezstopniowy – rysunek 4, Stal nierdzewna
d1 g6: 12 mm
d2 n6: 12 mm
d3 -0,01 -0,05: 12 mm
d4 : M4
l1 : 15 mm
l2 : 12 mm
l3 : 3 mm
t: 8 mm
r: 3 mm
b: 2,5 mm
Otwór ustalający D1 H7: 12 mm
Waga: 17 g
show article view
Wersja:
ze spłaszczoną końcówką kulistą, bezstopniowy
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305, szlifowana, powierzchnia hartowana
Więcej szczegółów
ze spłaszczoną końcówką kulistą, bezstopniowy – rysunek 4, Stal nierdzewna
d1 g6: 14 mm
d2 n6: 14 mm
d3 -0,01 -0,05: 14 mm
d4 : M4
l1 : 17 mm
l2 : 14 mm
l3 : 3,5 mm
t: 8 mm
r: 3,5 mm
b: 3,9 mm
Otwór ustalający D1 H7: 14 mm
Waga: 30 g
show article view
Wersja:
ze spłaszczoną końcówką kulistą, bezstopniowy
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305, szlifowana, powierzchnia hartowana
Więcej szczegółów
ze spłaszczoną końcówką kulistą, bezstopniowy – rysunek 4, Stal nierdzewna
d1 g6: 16 mm
d2 n6: 16 mm
d3 -0,01 -0,05: 16 mm
d4 : M5
l1 : 20 mm
l2 : 16 mm
l3 : 4 mm
t: 10 mm
r: 4 mm
b: 4,3 mm
Otwór ustalający D1 H7: 16 mm
Waga: 44 g
show article view
Wersja:
ze spłaszczoną końcówką kulistą, bezstopniowy
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305, szlifowana, powierzchnia hartowana
Więcej szczegółów
ze spłaszczoną końcówką kulistą, bezstopniowy – rysunek 4, Stal nierdzewna
d1 g6: 20 mm
d2 n6: 20 mm
d3 -0,01 -0,05: 20 mm
d4 : M5
l1 : 25 mm
l2 : 20 mm
l3 : 5 mm
t: 10 mm
r: 5 mm
b: 5 mm
Otwór ustalający D1 H7: 20 mm
Waga: 88 g
show article view
Materiał
Stal narzędziowa, utwardzona, szlifowana i oksydowana
Stal nierdzewna 1.4305, szlifowana, powierzchnia hartowana
Karta katalogowa EH 22630. Sworznie pozycjonujące – z kulistą końcówką
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zgodny z RoHS
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Nie zawiera substancji SVHC
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji Propozycji 65
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.