Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 28 trafień
Wersja:
sworzeń pozycjonujący cylindryczny, DIN 6321, kształt B
Więcej szczegółów
sworzeń pozycjonujący cylindryczny, DIN 6321, kształt B – rysunek 1
d1 g6: 6 mm
l1 : 7 mm
d2 n6: 4 mm
l2 : 6 mm
l4 : 4 mm
Otwór ustalający D1 H7: 4 mm
Waga: 1,7 g
show article view
Wersja:
sworzeń pozycjonujący cylindryczny, DIN 6321, kształt B
Więcej szczegółów
sworzeń pozycjonujący cylindryczny, DIN 6321, kształt B – rysunek 1
d1 g6: 6 mm
l1 : 12 mm
d2 n6: 4 mm
l2 : 6 mm
l4 : 4 mm
Otwór ustalający D1 H7: 4 mm
Waga: 3 g
show article view
Wersja:
sworzeń pozycjonujący cylindryczny, DIN 6321, kształt B
Więcej szczegółów
sworzeń pozycjonujący cylindryczny, DIN 6321, kształt B – rysunek 1
d1 g6: 8 mm
l1 : 10 mm
d2 n6: 6 mm
l2 : 9 mm
l4 : 6 mm
Otwór ustalający D1 H7: 6 mm
Waga: 4,9 g
show article view
Wersja:
sworzeń pozycjonujący cylindryczny, DIN 6321, kształt B
Więcej szczegółów
sworzeń pozycjonujący cylindryczny, DIN 6321, kształt B – rysunek 1
d1 g6: 8 mm
l1 : 16 mm
d2 n6: 6 mm
l2 : 9 mm
l4 : 6 mm
Otwór ustalający D1 H7: 6 mm
Waga: 8 g
show article view
Wersja:
sworzeń pozycjonujący cylindryczny, DIN 6321, kształt B
Więcej szczegółów
sworzeń pozycjonujący cylindryczny, DIN 6321, kształt B – rysunek 1
d1 g6: 10 mm
l1 : 10 mm
d2 n6: 6 mm
l2 : 9 mm
l4 : 6 mm
Otwór ustalający D1 H7: 6 mm
Waga: 6,9 g
show article view
Wersja:
sworzeń pozycjonujący cylindryczny, DIN 6321, kształt B
Więcej szczegółów
sworzeń pozycjonujący cylindryczny, DIN 6321, kształt B – rysunek 1
d1 g6: 10 mm
l1 : 18 mm
d2 n6: 6 mm
l2 : 9 mm
l4 : 6 mm
Otwór ustalający D1 H7: 6 mm
Waga: 12 g
show article view
Wersja:
sworzeń pozycjonujący cylindryczny, DIN 6321, kształt B
Więcej szczegółów
sworzeń pozycjonujący cylindryczny, DIN 6321, kształt B – rysunek 1
d1 g6: 12 mm
l1 : 10 mm
d2 n6: 6 mm
l2 : 9 mm
l4 : 6 mm
Otwór ustalający D1 H7: 6 mm
Waga: 10 g
show article view
Wersja:
sworzeń pozycjonujący cylindryczny, DIN 6321, kształt B
Więcej szczegółów
sworzeń pozycjonujący cylindryczny, DIN 6321, kształt B – rysunek 1
d1 g6: 12 mm
l1 : 18 mm
d2 n6: 6 mm
l2 : 9 mm
l4 : 6 mm
Otwór ustalający D1 H7: 6 mm
Waga: 17 g
show article view
Wersja:
sworzeń pozycjonujący cylindryczny, DIN 6321, kształt B
Więcej szczegółów
sworzeń pozycjonujący cylindryczny, DIN 6321, kształt B – rysunek 1
d1 g6: 16 mm
l1 : 13 mm
d2 n6: 8 mm
l2 : 12 mm
l4 : 8 mm
Otwór ustalający D1 H7: 8 mm
Waga: 22 g
show article view
Wersja:
sworzeń pozycjonujący cylindryczny, DIN 6321, kształt B
Więcej szczegółów
sworzeń pozycjonujący cylindryczny, DIN 6321, kształt B – rysunek 1
d1 g6: 16 mm
l1 : 22 mm
d2 n6: 8 mm
l2 : 12 mm
l4 : 8 mm
Otwór ustalający D1 H7: 8 mm
Waga: 36 g
show article view
Wersja:
sworzeń pozycjonujący cylindryczny, DIN 6321, kształt B
Więcej szczegółów
sworzeń pozycjonujący cylindryczny, DIN 6321, kształt B – rysunek 1
d1 g6: 20 mm
l1 : 15 mm
d2 n6: 12 mm
l2 : 18 mm
l4 : 9 mm
Otwór ustalający D1 H7: 12 mm
Waga: 58 g
show article view
Wersja:
sworzeń pozycjonujący cylindryczny, DIN 6321, kształt B
Więcej szczegółów
sworzeń pozycjonujący cylindryczny, DIN 6321, kształt B – rysunek 1
d1 g6: 20 mm
l1 : 25 mm
d2 n6: 12 mm
l2 : 18 mm
l4 : 9 mm
Otwór ustalający D1 H7: 12 mm
Waga: 73 g
show article view
Wersja:
sworzeń pozycjonujący cylindryczny, DIN 6321, kształt B
Więcej szczegółów
sworzeń pozycjonujący cylindryczny, DIN 6321, kształt B – rysunek 1
d1 g6: 25 mm
l1 : 15 mm
d2 n6: 12 mm
l2 : 18 mm
l4 : 9 mm
Otwór ustalający D1 H7: 12 mm
Waga: 66 g
show article view
Wersja:
sworzeń pozycjonujący cylindryczny, DIN 6321, kształt B
Więcej szczegółów
sworzeń pozycjonujący cylindryczny, DIN 6321, kształt B – rysunek 1
d1 g6: 25 mm
l1 : 25 mm
d2 n6: 12 mm
l2 : 18 mm
l4 : 9 mm
Otwór ustalający D1 H7: 12 mm
Waga: 106 g
show article view
Wersja:
sworzeń pozycjonujący spłaszczony, DIN 6321, kształt C
Więcej szczegółów
sworzeń pozycjonujący spłaszczony, DIN 6321, kształt C – rysunek 2
d1 g6: 6 mm
l1 : 7 mm
b: 1 mm
d2 n6: 4 mm
l2 : 6 mm
l4 : 4 mm
Otwór ustalający D1 H7: 4 mm
Waga: 1,3 g
show article view
Wersja:
sworzeń pozycjonujący spłaszczony, DIN 6321, kształt C
Więcej szczegółów
sworzeń pozycjonujący spłaszczony, DIN 6321, kształt C – rysunek 2
d1 g6: 6 mm
l1 : 12 mm
b: 1 mm
d2 n6: 4 mm
l2 : 6 mm
l4 : 4 mm
Otwór ustalający D1 H7: 4 mm
Waga: 2,2 g
show article view
Wersja:
sworzeń pozycjonujący spłaszczony, DIN 6321, kształt C
Więcej szczegółów
sworzeń pozycjonujący spłaszczony, DIN 6321, kształt C – rysunek 2
d1 g6: 8 mm
l1 : 10 mm
b: 1,6 mm
d2 n6: 6 mm
l2 : 9 mm
l4 : 6 mm
Otwór ustalający D1 H7: 6 mm
Waga: 4 g
show article view
Wersja:
sworzeń pozycjonujący spłaszczony, DIN 6321, kształt C
Więcej szczegółów
sworzeń pozycjonujący spłaszczony, DIN 6321, kształt C – rysunek 2
d1 g6: 8 mm
l1 : 16 mm
b: 1,6 mm
d2 n6: 6 mm
l2 : 9 mm
l4 : 6 mm
Otwór ustalający D1 H7: 6 mm
Waga: 5,5 g
show article view
Wersja:
sworzeń pozycjonujący spłaszczony, DIN 6321, kształt C
Więcej szczegółów
sworzeń pozycjonujący spłaszczony, DIN 6321, kształt C – rysunek 2
d1 g6: 10 mm
l1 : 10 mm
b: 2,5 mm
d2 n6: 6 mm
l2 : 9 mm
l4 : 6 mm
Otwór ustalający D1 H7: 6 mm
Waga: 5,6 g
show article view
Wersja:
sworzeń pozycjonujący spłaszczony, DIN 6321, kształt C
Więcej szczegółów
sworzeń pozycjonujący spłaszczony, DIN 6321, kształt C – rysunek 2
d1 g6: 10 mm
l1 : 18 mm
b: 2,5 mm
d2 n6: 6 mm
l2 : 9 mm
l4 : 6 mm
Otwór ustalający D1 H7: 6 mm
Waga: 8,9 g
show article view
Wersja:
sworzeń pozycjonujący spłaszczony, DIN 6321, kształt C
Więcej szczegółów
sworzeń pozycjonujący spłaszczony, DIN 6321, kształt C – rysunek 2
d1 g6: 12 mm
l1 : 10 mm
b: 2,5 mm
d2 n6: 6 mm
l2 : 9 mm
l4 : 6 mm
Otwór ustalający D1 H7: 6 mm
Waga: 7 g
show article view
Wersja:
sworzeń pozycjonujący spłaszczony, DIN 6321, kształt C
Więcej szczegółów
sworzeń pozycjonujący spłaszczony, DIN 6321, kształt C – rysunek 2
d1 g6: 12 mm
l1 : 18 mm
b: 2,5 mm
d2 n6: 6 mm
l2 : 9 mm
l4 : 6 mm
Otwór ustalający D1 H7: 6 mm
Waga: 11 g
show article view
Wersja:
sworzeń pozycjonujący spłaszczony, DIN 6321, kształt C
Więcej szczegółów
sworzeń pozycjonujący spłaszczony, DIN 6321, kształt C – rysunek 2
d1 g6: 16 mm
l1 : 13 mm
b: 3,5 mm
d2 n6: 8 mm
l2 : 12 mm
l4 : 8 mm
Otwór ustalający D1 H7: 8 mm
Waga: 17 g
show article view
Wersja:
sworzeń pozycjonujący spłaszczony, DIN 6321, kształt C
Więcej szczegółów
sworzeń pozycjonujący spłaszczony, DIN 6321, kształt C – rysunek 2
d1 g6: 16 mm
l1 : 22 mm
b: 3,5 mm
d2 n6: 8 mm
l2 : 12 mm
l4 : 8 mm
Otwór ustalający D1 H7: 8 mm
Waga: 26 g
show article view
Materiał
Stal narzędziowa, utwardzona, szlifowana
Karta katalogowa EH 22630. Sworznie pozycjonujące – DIN 6321
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zgodny z RoHS
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Nie zawiera substancji SVHC
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji Propozycji 65
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.