Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 24 trafień
Wersja:
DIN 6321 stara norma
Więcej szczegółów
DIN 6321 stara norma
d1 : 6 mm
h h9: 5 mm
d2 n6: 4 mm
l: 6 mm
Otwór ustalający D1 H7: 4 mm
Waga: 1,8 g
show article view
Wersja:
DIN 6321 stara norma
Więcej szczegółów
DIN 6321 stara norma
d1 : 10 mm
h h9: 8 mm
d2 n6: 6 mm
l: 8 mm
Otwór ustalający D1 H7: 6 mm
Waga: 6,2 g
show article view
Wersja:
DIN 6321 stara norma
Więcej szczegółów
DIN 6321 stara norma
d1 : 16 mm
h h9: 5 mm
d2 n6: 8 mm
l: 10 mm
Otwór ustalający D1 H7: 8 mm
Waga: 11 g
show article view
Wersja:
DIN 6321 stara norma
Więcej szczegółów
DIN 6321 stara norma
d1 : 16 mm
h h9: 13 mm
d2 n6: 8 mm
l: 10 mm
Otwór ustalający D1 H7: 8 mm
Waga: 24 g
show article view
Wersja:
DIN 6321 stara norma
Więcej szczegółów
DIN 6321 stara norma
d1 : 25 mm
h h9: 8 mm
d2 n6: 12 mm
l: 14 mm
Otwór ustalający D1 H7: 12 mm
Waga: 41 g
show article view
Wersja:
DIN 6321 stara norma
Więcej szczegółów
DIN 6321 stara norma
d1 : 25 mm
h h9: 20 mm
d2 n6: 12 mm
l: 14 mm
Otwór ustalający D1 H7: 12 mm
Waga: 88 g
show article view
Wersja:
DIN 6321 stara norma
Więcej szczegółów
DIN 6321 stara norma
d1 : 40 mm
h h9: 13 mm
d2 n6: 20 mm
l: 20 mm
Otwór ustalający D1 H7: 20 mm
Waga: 171 g
show article view
Wersja:
DIN 6321 stara norma
Więcej szczegółów
DIN 6321 stara norma
d1 : 40 mm
h h9: 32 mm
d2 n6: 20 mm
l: 20 mm
Otwór ustalający D1 H7: 20 mm
Waga: 358 g
show article view
Wersja:
rozmiary pośrednie
Więcej szczegółów
rozmiary pośrednie
d1 : 6 mm
h h9: 2,5 mm
d2 n6: 4 mm
l: 6,5 mm
Otwór ustalający D1 H7: 4 mm
Waga: 1,2 g
show article view
Wersja:
rozmiary pośrednie
Więcej szczegółów
rozmiary pośrednie
d1 : 6 mm
h h9: 4,5 mm
d2 n6: 4 mm
l: 8,5 mm
Otwór ustalający D1 H7: 4 mm
Waga: 1,9 g
show article view
Wersja:
rozmiary pośrednie
Więcej szczegółów
rozmiary pośrednie
d1 : 8 mm
h h9: 4 mm
d2 n6: 5 mm
l: 8 mm
Otwór ustalający D1 H7: 5 mm
Waga: 3,1 g
show article view
Wersja:
rozmiary pośrednie
Więcej szczegółów
rozmiary pośrednie
d1 : 8 mm
h h9: 7 mm
d2 n6: 5 mm
l: 8 mm
Otwór ustalający D1 H7: 5 mm
Waga: 4,2 g
show article view
Wersja:
rozmiary pośrednie
Więcej szczegółów
rozmiary pośrednie
d1 : 10 mm
h h9: 4,5 mm
d2 n6: 6 mm
l: 8,5 mm
Otwór ustalający D1 H7: 6 mm
Waga: 4,4 g
show article view
Wersja:
rozmiary pośrednie
Więcej szczegółów
rozmiary pośrednie
d1 : 12 mm
h h9: 6 mm
d2 n6: 6 mm
l: 10 mm
Otwór ustalający D1 H7: 6 mm
Waga: 7,6 g
show article view
Wersja:
rozmiary pośrednie
Więcej szczegółów
rozmiary pośrednie
d1 : 12 mm
h h9: 10 mm
d2 n6: 6 mm
l: 10 mm
Otwór ustalający D1 H7: 6 mm
Waga: 11 g
show article view
Wersja:
rozmiary pośrednie
Więcej szczegółów
rozmiary pośrednie
d1 : 20 mm
h h9: 6 mm
d2 n6: 10 mm
l: 12 mm
Otwór ustalający D1 H7: 10 mm
Waga: 21 g
show article view
Wersja:
rozmiary pośrednie
Więcej szczegółów
rozmiary pośrednie
d1 : 20 mm
h h9: 12 mm
d2 n6: 10 mm
l: 12 mm
Otwór ustalający D1 H7: 10 mm
Waga: 36 g
show article view
Wersja:
rozmiary pośrednie
Więcej szczegółów
rozmiary pośrednie
d1 : 25 mm
h h9: 30 mm
d2 n6: 12 mm
l: 14 mm
Otwór ustalający D1 H7: 12 mm
Waga: 124 g
show article view
Wersja:
rozmiary pośrednie
Więcej szczegółów
rozmiary pośrednie
d1 : 30 mm
h h9: 25 mm
d2 n6: 16 mm
l: 20 mm
Otwór ustalający D1 H7: 16 mm
Waga: 164 g
show article view
Wersja:
rozmiary pośrednie
Więcej szczegółów
rozmiary pośrednie
d1 : 30 mm
h h9: 40 mm
d2 n6: 16 mm
l: 20 mm
Otwór ustalający D1 H7: 16 mm
Waga: 248 g
show article view
Wersja:
rozmiary pośrednie
Więcej szczegółów
rozmiary pośrednie
d1 : 30 mm
h h9: 50 mm
d2 n6: 16 mm
l: 20 mm
Otwór ustalający D1 H7: 16 mm
Waga: 305 g
show article view
Wersja:
rozmiary pośrednie
Więcej szczegółów
rozmiary pośrednie
d1 : 30 mm
h h9: 65 mm
d2 n6: 16 mm
l: 20 mm
Otwór ustalający D1 H7: 16 mm
Waga: 385 g
show article view
Wersja:
rozmiary pośrednie
Więcej szczegółów
rozmiary pośrednie
d1 : 30 mm
h h9: 80 mm
d2 n6: 20 mm
l: 20 mm
Otwór ustalający D1 H7: 20 mm
Waga: 485 g
show article view
Wersja:
rozmiary pośrednie
Więcej szczegółów
rozmiary pośrednie
d1 : 30 mm
h h9: 100 mm
d2 n6: 20 mm
l: 20 mm
Otwór ustalający D1 H7: 20 mm
Waga: 594 g
show article view
Materiał
Stal narzędziowa, utwardzona, szlifowana
Karta katalogowa EH 22630. Sworznie podporowe – częściowo wg DIN 6321 (stara norma)
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zgodny z RoHS
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Nie zawiera substancji SVHC
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji Propozycji 65
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.