Sworz­nie pod­po­ro­we DIN 6321

EH 22630.

Seating pins according to DIN 6321 (form A) can be used as supports for workpieces but also as stops and feet.

The supporting surface of the seating pin has no centre.

Twój wybór zwrócił 4 trafień

Wer­sja
d1 g6 [mm]
l1 h9 [mm]
d2 n6 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
sworzeń podporowy, DIN 6321 kształt A, tolerancja l1 = h9
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 h9 [mm]:
5 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
Nr towaru:
22630.0011
CAD
Dokumenty
Sworznie podporowe
  • sworzeń podporowy, DIN 6321 kształt A, tolerancja l1 = h9
  • d1 g6: 6 mm
  • l1 h9: 5 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • Otwór ustalający D1 H7: 4 mm
  • Waga: 1,8 g
show article view
Sworznie podporowe
Wer­sja:
sworzeń podporowy, DIN 6321 kształt A, tolerancja l1 = h9
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 h9 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Nr towaru:
22630.0012
CAD
Dokumenty
Sworznie podporowe
  • sworzeń podporowy, DIN 6321 kształt A, tolerancja l1 = h9
  • d1 g6: 10 mm
  • l1 h9: 6 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • Otwór ustalający D1 H7: 6 mm
  • Waga: 5,7 g
show article view
Sworznie podporowe
Wer­sja:
sworzeń podporowy, DIN 6321 kształt A, tolerancja l1 = h9
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 h9 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Nr towaru:
22630.0013
CAD
Dokumenty
Sworznie podporowe
  • sworzeń podporowy, DIN 6321 kształt A, tolerancja l1 = h9
  • d1 g6: 16 mm
  • l1 h9: 8 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • Otwór ustalający D1 H7: 8 mm
  • Waga: 17 g
show article view
Sworznie podporowe
Wer­sja:
sworzeń podporowy, DIN 6321 kształt A, tolerancja l1 = h9
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 h9 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
22630.0014
CAD
Dokumenty
Sworznie podporowe
  • sworzeń podporowy, DIN 6321 kształt A, tolerancja l1 = h9
  • d1 g6: 25 mm
  • l1 h9: 10 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • Otwór ustalający D1 H7: 12 mm
  • Waga: 53 g
show article view
Sworznie podporowe

Materiał

  • Stal narzędziowa, utwardzona, szlifowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22630. Sworznie podporowe – DIN 6321
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.