Onze V40- en V70-systemen zijn de klassiekers onder T-gleufsystemen en hebben hun verdiensten al jaren bewezen.
Het T-gleufsysteem is gebaseerd op geharde grondplaten met rasterdimensies van 40 mm of 70 mm.
Doordat de systeemonderdelen zowel vastgezet als geklemd kunnen worden, kunt u het armatuur snel en moeiteloos opstellen. Dit uitstekende niveau van flexibiliteit tijdens het instellen maakt het T-slotsysteem een uitstekende keuze voor het bewerken van complexe werkstukken.
De V70eco tilt de V70-serie naar een hoger prestatieniveau en levert uitzonderlijke kwaliteit tegen onverslaanbare prijzen.
De V70eco is samengesteld uit grondplaten van hoogwaardig staal met een rastermaat van 70 mm en wordt geleverd met montageblokken die volledig compatibel zijn met het V70-systeem. Het kostenvoordeel ten opzichte van het V70 T-slotsysteem varieert tot 40%!
Het assortiment T-gleufsystemen in ons assortiment van werkstukopspansystemen omvat productgroepen als voetplaten, montageblokken en consoles. Deze systeemonderdelen zijn uit voorraad leverbaar.
De selectie is onderverdeeld in de categorieën.
We stellen ook de CAD-gegevens die zijn gekoppeld aan al onze systeemonderdelen beschikbaar om te downloaden in verschillende bestandsindelingen.
De twee modulaire bevestigingssystemen V40 en V70 zijn gebaseerd op een raster van 40 mm / 70 mm (T-sleuf afstand).
Eén reeks systeemonderdelen kan worden gebruikt om verschillende opspanningen in te stellen.