Productfilter
Uw selectie resulteerde in 30 resultaten
Versie:
roestvast staal, mat gestraald
Materiaal:
roestvast staal, mat gestraald
Meer details
roestvast staal, mat gestraald
b: 20 mm
l1 ±0,25: 112 mm
l2 : 124 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 49 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
voor cilinderschroef: M5
Gewicht: 258 g
show article view
Versie:
roestvast staal, mat gestraald
Materiaal:
roestvast staal, mat gestraald
Meer details
roestvast staal, mat gestraald
b: 20 mm
l1 ±0,25: 128 mm
l2 : 140 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 51 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
voor cilinderschroef: M5
Gewicht: 293 g
show article view
Versie:
roestvast staal, mat gestraald
Materiaal:
roestvast staal, mat gestraald
Meer details
roestvast staal, mat gestraald
b: 20 mm
l1 ±0,25: 160 mm
l2 : 172 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 51 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
voor cilinderschroef: M5
Gewicht: 345 g
show article view
Versie:
roestvast staal, mat gestraald
Materiaal:
roestvast staal, mat gestraald
Meer details
roestvast staal, mat gestraald
b: 26 mm
l1 ±0,25: 128 mm
l2 : 140 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 57 mm
h2 : 17 mm
r: 19 mm
voor cilinderschroef: M6
Gewicht: 455 g
show article view
Versie:
roestvast staal, mat gestraald
Materiaal:
roestvast staal, mat gestraald
Meer details
roestvast staal, mat gestraald
b: 26 mm
l1 ±0,25: 160 mm
l2 : 172 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 57 mm
h2 : 17 mm
r: 19 mm
voor cilinderschroef: M6
Gewicht: 542 g
show article view
Versie:
roestvast staal, mat gestraald
Materiaal:
roestvast staal, mat gestraald
Meer details
roestvast staal, mat gestraald
b: 26 mm
l1 ±0,25: 200 mm
l2 : 216 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 57 mm
h2 : 17 mm
r: 19 mm
voor cilinderschroef: M6
Gewicht: 651 g
show article view
Materiaal
Greep
aluminium, getrokken, blank, geslepen
aluminium, geplastificeerd, gelijk RAL 9005 zwart
roestvast staal, mat gestraald
Montage
Montage gebeurt vanaf de bedieningszijde door middel van een cilinderschroef.
Datasheet EH 24300. Beugelgrepen – montage voorzijde
Mand downloaden:
Mand downloaden
Conform RoHS
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC stoffen
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Bevat geen propositie 65 stoffen
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."