Productfilter
Uw selectie resulteerde in 27 resultaten
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
in de breedte verstelbaar
Meer details
in de breedte verstelbaar – Afbeelding 3, Roestvast staal
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 1 mm
Gewicht: 82 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
in de breedte verstelbaar
Meer details
in de breedte verstelbaar – Afbeelding 3, Roestvast staal
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 1,5 mm
Gewicht: 141 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
in de breedte verstelbaar
Meer details
in de breedte verstelbaar – Afbeelding 3, Roestvast staal
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 2 mm
Gewicht: 255 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
aanpasbare hoogte
Meer details
aanpasbare hoogte – Afbeelding 2, Roestvast staal
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 1 mm
Gewicht: 83 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
aanpasbare hoogte
Meer details
aanpasbare hoogte – Afbeelding 2, Roestvast staal
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 1,5 mm
Gewicht: 142 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
aanpasbare hoogte
Meer details
aanpasbare hoogte – Afbeelding 2, Roestvast staal
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 2 mm
Gewicht: 257 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
in hoogte en breedte verstelbaar
Meer details
in hoogte en breedte verstelbaar – Afbeelding 1, Roestvast staal
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 1 mm
Gewicht: 79 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
in hoogte en breedte verstelbaar
Meer details
in hoogte en breedte verstelbaar – Afbeelding 1, Roestvast staal
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 1,5 mm
Gewicht: 138 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
in hoogte en breedte verstelbaar
Meer details
in hoogte en breedte verstelbaar – Afbeelding 1, Roestvast staal
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 2 mm
Gewicht: 260 g
show article view
Versie:
in de breedte verstelbaar
Meer details
in de breedte verstelbaar – Afbeelding 3, Gegoten zink, zilver
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 0,5 mm
Gewicht: 82 g
show article view
Versie:
in de breedte verstelbaar
Meer details
in de breedte verstelbaar – Afbeelding 3, Gegoten zink, zilver
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 0,75 mm
Gewicht: 141 g
show article view
Versie:
in de breedte verstelbaar
Meer details
in de breedte verstelbaar – Afbeelding 3, Gegoten zink, zilver
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 1 mm
Gewicht: 255 g
show article view
Versie:
aanpasbare hoogte
Meer details
aanpasbare hoogte – Afbeelding 2, Gegoten zink, zilver
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 0,5 mm
Gewicht: 83 g
show article view
Versie:
aanpasbare hoogte
Meer details
aanpasbare hoogte – Afbeelding 2, Gegoten zink, zilver
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 0,75 mm
Gewicht: 142 g
show article view
Versie:
aanpasbare hoogte
Meer details
aanpasbare hoogte – Afbeelding 2, Gegoten zink, zilver
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 1 mm
Gewicht: 257 g
show article view
Versie:
in hoogte en breedte verstelbaar
Meer details
in hoogte en breedte verstelbaar – Afbeelding 1, Gegoten zink, zilver
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 0,5 mm
Gewicht: 79 g
show article view
Versie:
in hoogte en breedte verstelbaar
Meer details
in hoogte en breedte verstelbaar – Afbeelding 1, Gegoten zink, zilver
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 0,75 mm
Gewicht: 138 g
show article view
Versie:
in hoogte en breedte verstelbaar
Meer details
in hoogte en breedte verstelbaar – Afbeelding 1, Gegoten zink, zilver
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 1 mm
Gewicht: 260 g
show article view
Versie:
in de breedte verstelbaar
Meer details
in de breedte verstelbaar – Afbeelding 3, Zink gegoten, zwart
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 0,5 mm
Gewicht: 82 g
show article view
Versie:
in de breedte verstelbaar
Meer details
in de breedte verstelbaar – Afbeelding 3, Zink gegoten, zwart
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 0,75 mm
Gewicht: 141 g
show article view
Versie:
in de breedte verstelbaar
Meer details
in de breedte verstelbaar – Afbeelding 3, Zink gegoten, zwart
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 1 mm
Gewicht: 255 g
show article view
Versie:
aanpasbare hoogte
Meer details
aanpasbare hoogte – Afbeelding 2, Zink gegoten, zwart
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 0,5 mm
Gewicht: 83 g
show article view
Versie:
aanpasbare hoogte
Meer details
aanpasbare hoogte – Afbeelding 2, Zink gegoten, zwart
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 0,75 mm
Gewicht: 142 g
show article view
Versie:
aanpasbare hoogte
Meer details
aanpasbare hoogte – Afbeelding 2, Zink gegoten, zwart
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 1 mm
Gewicht: 257 g
show article view
Materiaal
Huls
Roestvast staal 1.4408, gematteerd
Zamak, geplastificeerd, zilver gelijk RAL 9006, matte structuur
Zamak, geplastificeerd, zwart gelijk RAL 9005, matte structuur
As
Datasheet EH 25161. Scharnieren – verstelbaar
Mand downloaden:
Mand downloaden
Conform RoHS
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC stoffen
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Bevat geen propositie 65 stoffen
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."