23470.0250 - Aanvullende delen
Schroefaansluitingen

Om­schrij­ving
nor­ma­le af­me­ting
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Om­schrij­ving:
Aanvullende delen
nor­ma­le af­me­ting:
voor schroefvijzels:  52/ 70/100 mm
Artikelnummer:
23470.0250
Documenten
Aanvullende delen
  • houder
  • d1: 50 mm
  • b: 60 mm
  • d2: 20,5 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 38 mm
  • l3: 46 mm
  • l4: 90 mm
  • voor schroefvijzels:  52 mm/ 70 mm/100 mm
  • Gewicht: 879 g
Aanvullende delen
Directe download
Meer bestandsformaten