Ac­ces­soi­res voor: 23330. Ver­ti­ca­le snel­span­ners met hoek­voet en vei­lig­heids­slot

Uw selectie resulteerde in 3 resultaten

Om­schrij­ving
nor­ma­le af­me­ting

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Om­schrij­ving:
klemschroef (reserveonderdeel van spanklem)
nor­ma­le af­me­ting:
klemschroef
d2: M6 x 35 mm
Artikelnummer:
23330.9003
CAD
Documenten
klemschroef (reserveonderdeel van spanklem)
  • klemschroef (reserveonderdeel van spanklem), Staal
  • d2: M6 x 35 mm
  • Gewicht: 16 g
show article view
klemschroef (reserveonderdeel van spanklem)
Om­schrij­ving:
klemschroef (reserveonderdeel van spanklem)
nor­ma­le af­me­ting:
klemschroef
d2: M8 x 45 mm
Artikelnummer:
23330.9005
CAD
Documenten
klemschroef (reserveonderdeel van spanklem)
  • klemschroef (reserveonderdeel van spanklem), Staal
  • d2: M8 x 45 mm
  • Gewicht: 38 g
show article view
klemschroef (reserveonderdeel van spanklem)
Om­schrij­ving:
klemschroef (reserveonderdeel van spanklem)
nor­ma­le af­me­ting:
klemschroef
d2: M8 x 65 mm
Artikelnummer:
23330.9006
CAD
Documenten
klemschroef (reserveonderdeel van spanklem)
  • klemschroef (reserveonderdeel van spanklem), Staal
  • d2: M8 x 65 mm
  • Gewicht: 57 g
show article view
klemschroef (reserveonderdeel van spanklem)