23330.9525 - Sluithaak (accessoires voor sluitspanner, haak type)
Blokkering

Om­schrij­ving
nor­ma­le af­me­ting
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Om­schrij­ving:
Sluithaak (accessoires voor sluitspanner, haak type)
nor­ma­le af­me­ting:
Nominale maat: 5
Artikelnummer:
23330.9525
Documenten
Sluithaak (accessoires voor sluitspanner, haak type)
  • Sluithaak (accessoires voor sluitspanner, haak type), Roestvast staal
  • Nominale maat: 5
  • l9: 56 mm
  • b3: 30 mm
  • d1: 8,5 mm
  • l4: 19 mm
  • Gewicht: 108 g
Sluithaak (accessoires voor sluitspanner, haak type)
Directe download