23330.9523 - Sluithaak (accessoires voor sluitspanner, haak type)
Blokkering

Om­schrij­ving
nor­ma­le af­me­ting
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Om­schrij­ving:
Sluithaak (accessoires voor sluitspanner, haak type)
nor­ma­le af­me­ting:
Nominale maat: 3
Artikelnummer:
23330.9523
Documenten
Sluithaak (accessoires voor sluitspanner, haak type)
  • Sluithaak (accessoires voor sluitspanner, haak type), Roestvast staal
  • Nominale maat: 3
  • l9: 26 mm
  • b3: 18 mm
  • d1: 5,2 mm
  • l4: 11 mm
  • Gewicht: 15 g
Sluithaak (accessoires voor sluitspanner, haak type)
Directe download