23330.9024 - Sluithaak (accessoires voor sluitspanner, haak type)
Blokkering

Om­schrij­ving
nor­ma­le af­me­ting
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Om­schrij­ving:
Sluithaak (accessoires voor sluitspanner, haak type)
nor­ma­le af­me­ting:
Nominale maat: 4
Artikelnummer:
23330.9024
Documenten
Sluithaak (accessoires voor sluitspanner, haak type)
  • Sluithaak (accessoires voor sluitspanner, haak type), Staal
  • Nominale maat: 4
  • l9: 39 mm
  • b3: 23 mm
  • d1: 6,5 mm
  • l4: 14 mm
  • Gewicht: 42 g
Sluithaak (accessoires voor sluitspanner, haak type)
Directe download