22860.0850 - Montagegereedschap
Oliepeilglazen

Om­schrij­ving
nor­ma­le af­me­ting
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Om­schrij­ving:
Montagegereedschap
nor­ma­le af­me­ting:
Grootte (kijkopening) d1: 50 mm
Artikelnummer:
22860.0850
Documenten
Montagegereedschap
  • Montagegereedschap
  • Grootte (kijkopening) d1: 50 mm
  • d h9: 2,8 mm
  • e: 58,5 mm
  • Gewicht: 49 g
Montagegereedschap