22350.1998 - Montagegereedschap
dopsleutel 

Om­schrij­ving
nor­ma­le af­me­ting
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Om­schrij­ving:
Montagegereedschap
nor­ma­le af­me­ting:
geschikt voor grootte d1: 16/20 mm
Artikelnummer:
22350.1998
Documenten
Montagegereedschap
  • dopsleutel 
  • geschikt voor grootte d1: 16 mm/20 mm
  • Pin spacing ±0,1: 30 mm
  • Pin diameter -0,1: 5 mm
  • Gewicht: 243 g
  • Vierkant: 1/2 inch
Montagegereedschap