22350.1991 - Montagegereedschap
verstelbare slagmoersleutel, offset

Om­schrij­ving
nor­ma­le af­me­ting
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Om­schrij­ving:
Montagegereedschap
nor­ma­le af­me­ting:
geschikt voor grootte d1: 10/12/16/20/25 mm
Artikelnummer:
22350.1991
Documenten
Montagegereedschap
  • verstelbare slagmoersleutel, offset
  • geschikt voor grootte d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
  • Pin diameter -0,1: 5 mm
  • Gewicht: 309 g
Montagegereedschap