22130.0190 - Socket
met een conische opname

Om­schrij­ving
nor­ma­le af­me­ting
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Om­schrij­ving:
Socket
nor­ma­le af­me­ting:
Nominale diameter: 10 mm
d1 +0,1: 7,1  mm
Artikelnummer:
22130.0190
Documenten
Socket
  • Dop voor precisie-arreteerpennen, taps toelopend – Afbeelding 3
  • Nominale diameter: 10 mm
  • d1 +0,1: 7,1 mm
  • d2: 19 mm
  • d3 n6: 16 mm
  • l1 min.: 11 mm
  • l2: 8,5 mm
  • Gewicht: 13 g
Socket
Directe download
Meer bestandsformaten