Ac­ces­soi­res voor: 22130. Pre­ci­sie ar­re­teer­pen­nen met een ci­lin­dri­sche op­na­me

Uw selectie resulteerde in 5 resultaten

Om­schrij­ving
nor­ma­le af­me­ting

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Om­schrij­ving:
Socket
nor­ma­le af­me­ting:
d1 +0,005: 10  mm
Artikelnummer:
22130.0090
CAD
Documenten
Socket
  • Dop voor precisie- arreteerpennen, cilindrisch – Afbeelding 3
  • d1 +0,005: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • d3 n6: 16 mm
  • l1 min.: 11 mm
  • l2: 8,5 mm
  • Gewicht: 11 g
show article view
Socket
Om­schrij­ving:
Socket
nor­ma­le af­me­ting:
d1 +0,005: 12  mm
Artikelnummer:
22130.0092
CAD
Documenten
Socket
  • Dop voor precisie- arreteerpennen, cilindrisch – Afbeelding 3
  • d1 +0,005: 12 mm
  • d2: 23 mm
  • d3 n6: 20 mm
  • l1 min.: 13 mm
  • l2: 10 mm
  • Gewicht: 22 g
show article view
Socket
Om­schrij­ving:
Socket
nor­ma­le af­me­ting:
d1 +0,005: 16  mm
Artikelnummer:
22130.0093
CAD
Documenten
Socket
  • Dop voor precisie- arreteerpennen, cilindrisch – Afbeelding 3
  • d1 +0,005: 16 mm
  • d2: 28 mm
  • d3 n6: 25 mm
  • l1 min.: 17 mm
  • l2: 14 mm
  • Gewicht: 40 g
show article view
Socket
Om­schrij­ving:
Socket
nor­ma­le af­me­ting:
d1 +0,005: 20  mm
Artikelnummer:
22130.0094
CAD
Documenten
Socket
  • Dop voor precisie- arreteerpennen, cilindrisch – Afbeelding 3
  • d1 +0,005: 20 mm
  • d2: 33 mm
  • d3 n6: 30 mm
  • l1 min.: 16 mm
  • l2: 13 mm
  • Gewicht: 51 g
show article view
Socket
Om­schrij­ving:
Socket
nor­ma­le af­me­ting:
d1 +0,005: 25  mm
Artikelnummer:
22130.0096
CAD
Documenten
Socket
  • Dop voor precisie- arreteerpennen, cilindrisch – Afbeelding 3
  • d1 +0,005: 25 mm
  • d2: 42 mm
  • d3 n6: 38 mm
  • l1 min.: 19 mm
  • l2: 16 mm
  • Gewicht: 99 g
show article view
Socket