22060.0905 - Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
voor verende drukstukken

Om­schrij­ving
nor­ma­le af­me­ting
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Om­schrij­ving:
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
nor­ma­le af­me­ting:
d1: M5 mm
Artikelnummer:
22060.0905
Documenten
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
  • Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
  • d1: M5
  • b: 50 mm
  • d: 4 mm
  • l: 60 mm
  • Gewicht: 21 g
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)