22060.0904 - Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
voor verende drukstukken

Om­schrij­ving
nor­ma­le af­me­ting
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Om­schrij­ving:
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
nor­ma­le af­me­ting:
d1: M4 mm
Artikelnummer:
22060.0904
Documenten
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
  • Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)
  • d1: M4
  • b: 50 mm
  • d: 3 mm
  • l: 55 mm
  • Gewicht: 18 g
Montagegereedschap voor het monteren via sleuf (pin zijde)