22730.0320 - Pendelopzetstukken

Zelfinstellende pads worden gebruikt als stop, steun en drukpad en zijn geschikt voor installatie in klemelementen.

Dit artikel 22730.0320 - Pendelopzetstukken / met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak (d1: 20 mm, d2: M12) is een variant van de artikelgroep Pen­de­lop­zet­stuk­ken (EH 22730.)

Ver­sie
Af­beel­ding
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
d2 [mm]
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting - max. [kN]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M12
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
25 kN
Artikelnummer:
22730.0320
Documenten
Pendelopzetstukken
  • met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak – Afbeelding 2, temperstaal
  • Systeem: V70/L12
  • d1: 20 mm
  • d2: M12
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 12 mm
  • Kogel diameter: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 25 kN
  • Aandraaimoment max.: 82 Nm
  • Gewicht: 43 g
Pendelopzetstukken

Materiaal

Kogel

  • kogellagerstaal, gehard, blank

Huls

  • temperstaal, veredeld, gefosfateerd

Opmerkingen

Kogel tegen verdraaien geborgd.

Belastbaarheid geldig voor staal en RVS ontwerp.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22730.0320
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."