22741.0013 - Pendelopzetstukken
instelbaar, reset functie

Zelfinstellende pads worden gebruikt als stop, steun en drukpad en zijn geschikt voor installatie in klemelementen.

Door het resetten tot de parallel positie kan het contactpunt van het uitlijningsvlak in de oorspronkelijke positie worden gezet. Hierdoor wordt klemmen tijdens aanbrengen voorkomen. 

Dit artikel 22741.0013 - Pendelopzetstukken instelbaar, reset functie / met afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak (d1: M8) is een variant van de artikelgroep Pen­de­lop­zet­stuk­ken instelbaar, reset functie (EH 22741.)

Ver­sie
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
l [mm]
l1 [mm]
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting - max. [kN]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
36,6 mm
l1 [mm]:
25 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
8 kN
Artikelnummer:
22741.0013
Documenten
Pendelopzetstukken
  • met afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1, temperstaal
  • Systeem: V40
  • d1: M8
  • l: 36,6 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: 5,8 mm
  • e: 14,5 mm
  • Kogel diameter: 8,5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 8 kN
  • Aandraaimoment max.: 25 Nm
  • Gewicht: 20 g
Pendelopzetstukken

Materiaal

Veerelement

  • thermoplast (PUR)

Kogel

  • kogellagerstaal, gehard, blank

Huls

  • temperstaal, veredeld, gefosfateerd

Moer

  • staal, gezwart (ISO 4035)

Opmerkingen

Kogel tegen verdraaien geborgd.

Belastbaarheid geldig voor staal en RVS ontwerp.

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22741.0013
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."