Draad­ein­den DIN 6332, met druktap

EH 22540.

Stifttappen zijn klemschroeven die via het drukpunt direct krachten kunnen overbrengen. Het drukvlak van het drukpunt van de stalen versie is gehard.

Voor het vastklemmen van gevoelige oppervlakken kunnen drukkussens EH 22560. (DIN 6311 en lage versie) op het drukpunt worden bevestigd. De borgring van het drukkussen zorgt voor een verbinding tussen de stelschroef en het drukkussen die met de hand kan worden losgemaakt.

Deze draadstiften met drukpunten worden vooral gekenmerkt door de extra radius "r" op het drukpunt (optimalisatie t.o.v. DIN 6332), wat de montage in het drukkussen veel gemakkelijker maakt.

De stuwpuntdiameter van de draadstiftbouten is kleiner dan de kerndiameter van de schroefdraad, zodat ze ook aan de penzijde kunnen worden ingeschroefd.

Uw selectie resulteerde in 8 resultaten

Ver­sie
Ma­te­ri­aal
Af­beel­ding
d1 [mm]
l1 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met inwendige zeskant (IS)
Ma­te­ri­aal:
staal, kwaliteit 5.8, gezwart, drukstuk gehard 
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
Artikelnummer:
22540.0381
CAD
Documenten
Stelschroef
  • met inwendige zeskant (IS) – Afbeelding 2, Staal
  • Systeem: V40
  • d1: M8
  • l1: 40 mm
  • d2 h11: 6 mm
  • d3: 5,4 mm
  • l2: 7,5 mm
  • l3: 3 mm
  • l4: ~ 43 mm
  • l5: ~ 42,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Gewicht: 11 g
show article view
Stelschroef
Ver­sie:
met inwendige zeskant (IS)
Ma­te­ri­aal:
staal, kwaliteit 5.8, gezwart, drukstuk gehard 
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
60 mm
Artikelnummer:
22540.0382
CAD
Documenten
Stelschroef
  • met inwendige zeskant (IS) – Afbeelding 2, Staal
  • Systeem: V40
  • d1: M8
  • l1: 60 mm
  • d2 h11: 6 mm
  • d3: 5,4 mm
  • l2: 7,5 mm
  • l3: 3 mm
  • l4: ~ 63 mm
  • l5: ~ 62,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Gewicht: 17 g
show article view
Stelschroef
Ver­sie:
met inwendige zeskant (IS)
Ma­te­ri­aal:
staal, kwaliteit 5.8, gezwart, drukstuk gehard 
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
60 mm
Artikelnummer:
22540.0401
CAD
Documenten
Stelschroef
  • met inwendige zeskant (IS) – Afbeelding 2, Staal
  • Systeem: V70
  • d1: M10
  • l1: 60 mm
  • d2 h11: 8 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l2: 9 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: ~ 63,6 mm
  • l5: ~ 62,6 mm
  • SW: 5 mm
  • Gewicht: 26 g
show article view
Stelschroef
Ver­sie:
met inwendige zeskant (IS)
Ma­te­ri­aal:
staal, kwaliteit 5.8, gezwart, drukstuk gehard 
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
60 mm
Artikelnummer:
22540.0421
CAD
Documenten
Stelschroef
  • met inwendige zeskant (IS) – Afbeelding 2, Staal
  • Systeem: V70/L12
  • d1: M12
  • l1: 60 mm
  • d2 h11: 8 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: ~ 64,6 mm
  • l5: ~ 62,6 mm
  • SW: 6 mm
  • Gewicht: 36 g
show article view
Stelschroef
Ver­sie:
met inwendige zeskant (IS)
Ma­te­ri­aal:
staal, kwaliteit 5.8, gezwart, drukstuk gehard 
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
Artikelnummer:
22540.0422
CAD
Documenten
Stelschroef
  • met inwendige zeskant (IS) – Afbeelding 2, Staal
  • Systeem: V70/L12
  • d1: M12
  • l1: 80 mm
  • d2 h11: 8 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: ~ 84,6 mm
  • l5: ~ 82,6 mm
  • SW: 6 mm
  • Gewicht: 51 g
show article view
Stelschroef
Ver­sie:
met inwendige zeskant (IS)
Ma­te­ri­aal:
staal, kwaliteit 5.8, gezwart, drukstuk gehard 
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
Artikelnummer:
22540.0423
CAD
Documenten
Stelschroef
  • met inwendige zeskant (IS) – Afbeelding 2, Staal
  • Systeem: V70/L12
  • d1: M12
  • l1: 100 mm
  • d2 h11: 8 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: ~ 104,6 mm
  • l5: ~ 102,6 mm
  • SW: 6 mm
  • Gewicht: 117 g
show article view
Stelschroef
Ver­sie:
met inwendige zeskant (IS)
Ma­te­ri­aal:
staal, kwaliteit 5.8, gezwart, drukstuk gehard 
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
100 mm
Artikelnummer:
22540.0462
CAD
Documenten
Stelschroef
  • met inwendige zeskant (IS) – Afbeelding 2, Staal
  • Systeem: V70/L16
  • d1: M16
  • l1: 100 mm
  • d2 h11: 12 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 5 mm
  • l4: ~ 105,4 mm
  • l5: 102,9 mm
  • SW: 8 mm
  • Gewicht: 119 g
show article view
Stelschroef
Ver­sie:
met inwendige zeskant (IS)
Ma­te­ri­aal:
staal, kwaliteit 5.8, gezwart, drukstuk gehard 
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
125 mm
Artikelnummer:
22540.0463
CAD
Documenten
Stelschroef
  • met inwendige zeskant (IS) – Afbeelding 2, Staal
  • Systeem: V70/L16
  • d1: M16
  • l1: 125 mm
  • d2 h11: 12 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 5 mm
  • l4: ~ 130,4 mm
  • l5: 127,9 mm
  • SW: 8 mm
  • Gewicht: 154 g
show article view
Stelschroef

Materiaal

  • staal, kwaliteit 5.8, gezwart, drukstuk gehard 
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22540. Draadeinden – DIN 6332, met druktap
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."