23320.0050 - Standaard klembekken
voor zwevende spanner M 12

De klemklauwen kunnen worden gebruikt voor zwevende klemmen 23320.0008, 233320.0010, 23320.0012 en 23320.0014.

Dit artikel 23320.0050 - Standaard klembekken voor zwevende spanner M 12 / Onderste standaard spanbek () is een variant van de artikelgroep Stan­daard klem­bek­ken voor zwevende spanner M 12 (EH 23320.)

Ver­sie
Af­beel­ding
Span­be­reik [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
Onderste standaard spanbek
Af­beel­ding:
1
Span­be­reik [mm]:
-
Artikelnummer:
23320.0050
Documenten
Standaard klembekken
  • Onderste standaard spanbek – Afbeelding 1
  • h1 -0,1: 26,8 mm
  • Gewicht: 99 g
Standaard klembekken

Materiaal

  • Inzetgehard staal, genitreerd, mangaangefosfateerd

Montage

Bij toepassing van zelf gemaakte spanbekken, dient er op gelet te worden dat de bevestigingsbout (M 8-12.9, 43 Nm) van de bovenste spanbek 10 mm en de onderste 9 mm in de behuizing van de spanner geschroefd worden.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 23320.0050
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Zwevende spanners
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Floating Clamps
Categorie:
Infomatie materiaal
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."