23220.0300 - Uitrichtspanner

De uitrichtspanner wordt gebruikt voor het ondersteunen van werkstukken.

De voordelen van de uitrichtspanner zijn:

  • Ondersteunen van instabiele werkstukken zonder vervorming
  • Demping van de vibratie tijdens de bewerking
  • Compacte, lage bouwwijze
  • Ondersteunen van ribben en randen voor verstijving van opgespannen werkstukken
  • Vervormingsvrij ondersteunen van ruwe delen
  • Gebruikersvriendelijke bediening. Door de verstelbare hefboom is het opspannen ook buiten het werkstuk mogelijk

Dit artikel 23220.0300 - Uitrichtspanner / (b3: 13 mm, l1: 300 mm) is een variant van de artikelgroep Uit­richt­span­ner (EH 23220.)

b3 [mm]
l1 [mm]
d1 [mm]
Slag s [mm]
Be­last­baar­heid - max. [kN]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
b3 [mm]:
13 mm
l1 [mm]:
300 mm
d1 [mm]:
M10
Slag s [mm]:
6 mm
Be­last­baar­heid max. [kN]:
2,5 kN
Artikelnummer:
23220.0300
Documenten
Uitrichtspanner
  • b3: 13 mm
  • l1: 300 mm
  • l2: 100 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 160 mm
  • l5: 17 mm
  • l6: 74 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 25 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: 14 mm
  • r: 15 mm
  • Slag s: 6 mm
  • Belastbaarheid max.: 2,5 kN
  • e : 24400.0411
  • Gewicht: 2448 g
Uitrichtspanner

Materiaal

Greep

  • Zamak 

Spanplaat

  • staal, gehard, gezwart, geslepen

Werking

Spanproces:

  1. Door het losdraaien van de hefboom wordt de steunbout met lichte veerkracht tegen het werkstuk aangedrukt.
  2. Door het spannen van de hefbom wordt de steunbout, zonder dat deze verplaatst, geblokkeerd.
  3. Na het uitnemen van het werkstuk wordt de hefboom los gedraaid; de steunbout wordt in de uitgangspositie gedrukt en middels de hefboom vastgezet.

Door het inschroeven van de draadeinden resp. oplegpennen in het binnenschroefdraad van de spanner kan de steunhoogte aangepast worden.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 23220.0300
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."