23220.0400 - Steunelementen

Als ondersteuning voor ondersteunen van ongedefinieerde spanposities aan werkstukken.

De voordelen van de ondersteuning zijn:

  • ondersteunen van instabiele werkstukken zonder vervorming.
  • demping van vibratie tijdens het bewerken.
  • ondersteunen van ribben, randen en flenzen voor de verstijving van gespannen werkstukken.
  • Vervormingsvrij ondersteunen van ruwe delen.

Dit artikel 23220.0400 - Steunelementen / () is een variant van de artikelgroep Steun­ele­men­ten (EH 23220.)

gewicht [g]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
gewicht [g]:
1137 g
Artikelnummer:
23220.0400
Documenten
Steunelementen
  • Gewicht: 1137 g
Steunelementen

Materiaal

Behuizing

  • aluminium, rood geanodiseerd

Huls

  • Inzetgehard staal, genitreerd, mangaan gefosfateerd en geslepen

Opmerkingen

Voor veilig functioneren moet de schroefdraadboring M 12 altijd gesloten zijn.

Verwijzingen

Bijkomende flexibele mogelijkheid om te passen met bevestigingsplaat 23210.0740. 

De M 8 schroefdraad op de steunbout kan worden vervangen door verschillende plaatsings- en zadelpennen (EH 22 ...). Klantgerichte uitbreidingen kunnen ook worden gemonteerd.

De klemhoogte kan worden verhoogd met behulp van hoogte-instelcilinders EH 23310. en met afstandhouders EH 1107. en EH 1108. 

Montage

Ondersteuning (montageschroefdraad 2 x M 6) aan opspanning bevestigen. Let s.v.p. op de bedienzijde!

Alternatief: draadeind M 12 x 10 demonteren en vervangen door draadeind M 12 x 30 en de ondersteuning met een sleutel (SW 21) monteren, bijv. voor T-gleuf-bevestiging (geen vaste gedefinieerde bedieningszijde). Draadeind M 12 x 30 en T-moer DIN 508 M 12 x 14, kwaliteit 10 in de levering inbegrepen.

Het ondersteuningselement kan over een afstand van 16 mm verplaatst worden.

Werking

Door draaien van de spannok (binnenzeskant SW 6) aan de omtrek van de rode beschermingshuls, wordt de oplegpen onder lichte veerdruk tegen het werkstuk aangedrukt.

  1. Door verder draaien (15 Nm) tot de aanslag (lock) - totaal 180° - klemt het spanmechanisme de oplegpen zonder dat deze beweegt. De ondersteuning is aan het werkstuk aangelegd en vergrendeld.
  2. Tijdens het draaien in omgekeerde richting (unlock) wordt de pen ontgrendeld. Bij het verder terugdraaien tot de aanslag - totaal 180°- beweegt de steunbout naar de beginpositie.
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 23220.0400
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."