De zeskantmoeren met kraag (flensmoeren) worden vervaardigd conform DIN 6331.
Dit artikel 23080.0116 - Zeskantmoeren met kraag DIN 6331 (hoogte 1,5 d) / (d1: M16) is een variant van de artikelgroep Zeskantmoeren met kraag DIN 6331 (hoogte 1,5 d) (EH 23080.)
1) Afmetingen zijn niet in de DIN vastgelegd.
2) DIN standaard geldt niet voor dit materiaal
Aandraaimomenten en sterktes, zie appendix - Technische gegevens -
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."