23180.0209 - Spanijzers
met neus

Deze spanner (spanklauw) met neus wordt voornamelijk gebruikt in de mechanische klemtechniek voor het spannen van werkstukken.

Dit artikel 23180.0209 - Spanijzers met neus / met een spiebaan (Nominale maat b1: 9 mm, l1: 100 mm) is een variant van de artikelgroep Span­ijzers met neus (EH 23180.)

Ver­sie
Af­beel­ding
No­mi­na­le maat b1 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]
d [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met een spiebaan
Af­beel­ding:
2
No­mi­na­le maat b1 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
20 mm
d [mm]:
-
Artikelnummer:
23180.0209
Documenten
Spanijzers
  • met een spiebaan – Afbeelding 2
  • Nominale maat b1: 9 mm
  • l1: 100 mm
  • a1: 12 mm
  • a2: 4 mm
  • a3: 3 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 9,5 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 29 mm
  • l4: 17 mm
  • Gewicht: 127 g
Spanijzers

Materiaal

  • temperstaal, veredeld, gezwart
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 23180.0209
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."