23700.0212 - Tussenelementen
met steun

a [mm]
b [mm]
c [mm]
g [mm]
h1 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
a [mm]:
50 mm
b [mm]:
25 mm
c [mm]:
92 mm
g [mm]:
M12
h1 [mm]:
38 – 53 mm
Artikelnummer:
23700.0212
Documenten
Tussenelementen
  • a: 50 mm
  • b: 25 mm
  • c: 92 mm
  • g: M12
  • h1: 38 mm – 53 mm
  • h2: 25 mm
  • i: 39,5 mm
  • k: 28 mm
  • l: 40 mm
  • Gewicht: 733 g
Tussenelementen

Materiaal

Huls

  • staal, gezwart

Slijtagedelen

  • temperstaal

Trekstang

  • speciaal staal
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 23700.0212
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Spanijzerelement systemen
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."