23700.0026 - Spanijzers recht
kort

b1 [mm]
l1 [mm]
d1 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
b1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
142 mm
d1 [mm]:
M16
Artikelnummer:
23700.0026
Documenten
Spanijzers recht
  • b1: 17 mm
  • l1: 142 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 40 mm
  • d1: M16
  • d2: M12
  • l2: 28 mm
  • l3: 15 mm
  • l4: 107 mm
  • Gewicht: 781 g
Spanijzers recht

Materiaal

  • temperstaal, veredeld, gezwart
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 23700.0026
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Spanijzerelement systemen
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."