23700.0022 - Spanijzers recht
kort

b1 [mm]
l1 [mm]
d1 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
b1 [mm]:
12,5 mm
l1 [mm]:
110 mm
d1 [mm]:
M12
Artikelnummer:
23700.0022
Documenten
Spanijzers recht
  • b1: 12,5 mm
  • l1: 110 mm
  • a: 20 mm
  • b2: 35 mm
  • d1: M12
  • d2: M10
  • l2: 21,5 mm
  • l3: 11,5 mm
  • l4: 82 mm
  • Gewicht: 370 g
Spanijzers recht

Materiaal

  • temperstaal, veredeld, gezwart
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 23700.0022
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Spanijzerelement systemen
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."