Com­pac­te bol­vor­mi­ge moe­ren / Co­ni­sche on­der­leg­rin­gen  vorm gelijk DIN 6319

EH 23050.

De compacte bolle en holle onderlegringen vormen een vast verbonde eenheid met de volgende voordelen / eigenschappen:

  • bedrijfszeker,
  • beveiligd tegen verlies,
  • snelle, rationele montage,
  • vereenvoudigd voorraadbeheer,
  • zwenkbereik max. 4°.

Uw selectie resulteerde in 12 resultaten

Ma­te­ri­aal
d1 H13 [mm]
voor pen d6 [mm]
voor schroe­ven d6 [mm]
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld
d1 H13 [mm]:
6,4 mm
voor pen d6 [mm]:
6 mm
voor schroe­ven d6 [mm]:
M6
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
9 kN
Artikelnummer:
23050.0506
CAD
Documenten
Compacte bolvormige moeren / Conische onderlegringen 
  • temperstaal
  • d1 H13: 6,4 mm
  • d2: 7,4 mm
  • d3: 13 mm
  • h: 7 mm
  • voor pen d6: 6 mm
  • voor schroeven d6: M6
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 9 kN
  • Draaimoment schroefverbindingverbinding1) max.: 10 Nm
  • Gewicht: 4 g
show article view
Compacte bolvormige moeren / Conische onderlegringen 
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld
d1 H13 [mm]:
8,4 mm
voor pen d6 [mm]:
8 mm
voor schroe­ven d6 [mm]:
M8
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
17 kN
Artikelnummer:
23050.0508
CAD
Documenten
Compacte bolvormige moeren / Conische onderlegringen 
  • temperstaal
  • d1 H13: 8,4 mm
  • d2: 9,7 mm
  • d3: 17 mm
  • h: 8,5 mm
  • voor pen d6: 8 mm
  • voor schroeven d6: M8
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 17 kN
  • Draaimoment schroefverbindingverbinding1) max.: 25 Nm
  • Gewicht: 9,1 g
show article view
Compacte bolvormige moeren / Conische onderlegringen 
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld
d1 H13 [mm]:
10,5 mm
voor pen d6 [mm]:
10 mm
voor schroe­ven d6 [mm]:
M10
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
26 kN
Artikelnummer:
23050.0510
CAD
Documenten
Compacte bolvormige moeren / Conische onderlegringen 
  • temperstaal
  • d1 H13: 10,5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 21 mm
  • h: 10,4 mm
  • voor pen d6: 10 mm
  • voor schroeven d6: M10
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 26 kN
  • Draaimoment schroefverbindingverbinding1) max.: 46 Nm
  • Gewicht: 17 g
show article view
Compacte bolvormige moeren / Conische onderlegringen 
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld
d1 H13 [mm]:
13 mm
voor pen d6 [mm]:
12 mm
voor schroe­ven d6 [mm]:
M12
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
38 kN
Artikelnummer:
23050.0512
CAD
Documenten
Compacte bolvormige moeren / Conische onderlegringen 
  • temperstaal
  • d1 H13: 13 mm
  • d2: 14,8 mm
  • d3: 25 mm
  • h: 13,1 mm
  • voor pen d6: 12 mm
  • voor schroeven d6: M12
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 38 kN
  • Draaimoment schroefverbindingverbinding1) max.: 82 Nm
  • Gewicht: 28 g
show article view
Compacte bolvormige moeren / Conische onderlegringen 
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld
d1 H13 [mm]:
17 mm
voor pen d6 [mm]:
16 mm
voor schroe­ven d6 [mm]:
M16
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
73 kN
Artikelnummer:
23050.0516
CAD
Documenten
Compacte bolvormige moeren / Conische onderlegringen 
  • temperstaal
  • d1 H13: 17 mm
  • d2: 19,7 mm
  • d3: 32 mm
  • h: 17 mm
  • voor pen d6: 16 mm
  • voor schroeven d6: M16
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 73 kN
  • Draaimoment schroefverbindingverbinding1) max.: 206 Nm
  • Gewicht: 60 g
show article view
Compacte bolvormige moeren / Conische onderlegringen 
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld
d1 H13 [mm]:
21 mm
voor pen d6 [mm]:
20 mm
voor schroe­ven d6 [mm]:
M20
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
117 kN
Artikelnummer:
23050.0520
CAD
Documenten
Compacte bolvormige moeren / Conische onderlegringen 
  • temperstaal
  • d1 H13: 21 mm
  • d2: 24,6 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20,3 mm
  • voor pen d6: 20 mm
  • voor schroeven d6: M20
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 117 kN
  • Draaimoment schroefverbindingverbinding1) max.: 407 Nm
  • Gewicht: 113 g
show article view
Compacte bolvormige moeren / Conische onderlegringen 
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 H13 [mm]:
6,4 mm
voor pen d6 [mm]:
6 mm
voor schroe­ven d6 [mm]:
M6
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
6 kN
Artikelnummer:
23050.0556
CAD
Documenten
Compacte bolvormige moeren / Conische onderlegringen 
  • Roestvast staal
  • d1 H13: 6,4 mm
  • d2: 7,4 mm
  • d3: 13 mm
  • h: 7 mm
  • voor pen d6: 6 mm
  • voor schroeven d6: M6
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 6 kN
  • Draaimoment schroefverbindingverbinding1) max.: 6 Nm
  • Gewicht: 4 g
show article view
Compacte bolvormige moeren / Conische onderlegringen 
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 H13 [mm]:
8,4 mm
voor pen d6 [mm]:
8 mm
voor schroe­ven d6 [mm]:
M8
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
12 kN
Artikelnummer:
23050.0558
CAD
Documenten
Compacte bolvormige moeren / Conische onderlegringen 
  • Roestvast staal
  • d1 H13: 8,4 mm
  • d2: 9,7 mm
  • d3: 17 mm
  • h: 8,5 mm
  • voor pen d6: 8 mm
  • voor schroeven d6: M8
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 12 kN
  • Draaimoment schroefverbindingverbinding1) max.: 16 Nm
  • Gewicht: 9,1 g
show article view
Compacte bolvormige moeren / Conische onderlegringen 
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 H13 [mm]:
10,5 mm
voor pen d6 [mm]:
10 mm
voor schroe­ven d6 [mm]:
M10
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
16 kN
Artikelnummer:
23050.0560
CAD
Documenten
Compacte bolvormige moeren / Conische onderlegringen 
  • Roestvast staal
  • d1 H13: 10,5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 21 mm
  • h: 10,4 mm
  • voor pen d6: 10 mm
  • voor schroeven d6: M10
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 16 kN
  • Draaimoment schroefverbindingverbinding1) max.: 32 Nm
  • Gewicht: 17 g
show article view
Compacte bolvormige moeren / Conische onderlegringen 
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 H13 [mm]:
13 mm
voor pen d6 [mm]:
12 mm
voor schroe­ven d6 [mm]:
M12
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
24 kN
Artikelnummer:
23050.0562
CAD
Documenten
Compacte bolvormige moeren / Conische onderlegringen 
  • Roestvast staal
  • d1 H13: 13 mm
  • d2: 14,8 mm
  • d3: 25 mm
  • h: 13,1 mm
  • voor pen d6: 12 mm
  • voor schroeven d6: M12
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 24 kN
  • Draaimoment schroefverbindingverbinding1) max.: 56 Nm
  • Gewicht: 28 g
show article view
Compacte bolvormige moeren / Conische onderlegringen 
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 H13 [mm]:
17 mm
voor pen d6 [mm]:
16 mm
voor schroe­ven d6 [mm]:
M16
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
45 kN
Artikelnummer:
23050.0566
CAD
Documenten
Compacte bolvormige moeren / Conische onderlegringen 
  • Roestvast staal
  • d1 H13: 17 mm
  • d2: 19,7 mm
  • d3: 32 mm
  • h: 17 mm
  • voor pen d6: 16 mm
  • voor schroeven d6: M16
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 45 kN
  • Draaimoment schroefverbindingverbinding1) max.: 135 Nm
  • Gewicht: 60 g
show article view
Compacte bolvormige moeren / Conische onderlegringen 
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 H13 [mm]:
21 mm
voor pen d6 [mm]:
20 mm
voor schroe­ven d6 [mm]:
M20
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
71 kN
Artikelnummer:
23050.0570
CAD
Documenten
Compacte bolvormige moeren / Conische onderlegringen 
  • Roestvast staal
  • d1 H13: 21 mm
  • d2: 24,6 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20,3 mm
  • voor pen d6: 20 mm
  • voor schroeven d6: M20
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 71 kN
  • Draaimoment schroefverbindingverbinding1) max.: 280 Nm
  • Gewicht: 113 g
show article view
Compacte bolvormige moeren / Conische onderlegringen 

Materiaal

Holle onderlegring

  • temperstaal, veredeld
  • RVS 1.4305

Bolle onderlegring

  • Inzetgehard staal, inzetgehard
  • RVS 1.4305
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 23050. Compacte bolvormige moeren / Conische onderlegringen  – vorm gelijk DIN 6319
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.