Voor het uitrichten van opspansystemen en spanwerktuigen op opspanpallets b.v. pallets met cilindrische uitrichtboringen.
Vaste richtstenen kunnen zowel in de boringen alsook in de gleuven gebruikt worden.
Dit artikel 23110.0122 - Vaste richtstenen met cilindrische fixering / (Gleufmaat machine b h6: 22 mm) is een variant van de artikelgroep Vaste richtstenen met cilindrische fixering (EH 23110.)
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."