23110.0610 - Centreerpennen
getrapt

De getrapte centreerpennen zijn toepasbaar voor het fixeren van opspanningen op pallets.

Dit artikel 23110.0610 - Centreerpennen getrapt / (d h6: 25 mm, l: 12 mm) is een variant van de artikelgroep Cen­treer­pen­nen getrapt (EH 23110.)

d - h6 [mm]
l [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
d h6 [mm]:
25 mm
l [mm]:
12 mm
Artikelnummer:
23110.0610
Documenten
Centreerpennen
  • d h6: 25 mm
  • l: 12 mm
  • Gewicht: 87 g
Centreerpennen

Materiaal

  • Gelegeerd inzetgehard staal, inzetgehard, geslepen
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 23110.0610
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."