Po­si­ti­o­ne­rings­bus­sen zonder kraag, DIN 179 A

EH 23112.

Positionieringsbussen worden gebruikt om repeterende gaten te boren in de zelfde locatie om de betrouwbaarheid te verzekeren.

De geharde en geslepen positioneringsbussen kunnen worden gebruikt als slijtvaste leidraad voor boren, schachten enz.

Uw selectie resulteerde in 138 resultaten

d1 F7 [mm]
l1 [mm]
d2 n6 [mm]
Bo­ring D H7 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
d1 F7 [mm]:
2 mm
l1 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
Bo­ring D H7 [mm]:
5 mm
Artikelnummer:
23112.0520
CAD
Documenten
Positioneringsbussen
  • d1 F7: 2 mm
  • l1: 6 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • r: 1 mm
  • Boring D H7: 5 mm
  • Gewicht: 0,7 g
show article view
Positioneringsbussen
d1 F7 [mm]:
2 mm
l1 [mm]:
9 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
Bo­ring D H7 [mm]:
5 mm
Artikelnummer:
23112.0521
CAD
Documenten
Positioneringsbussen
  • d1 F7: 2 mm
  • l1: 9 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • r: 1 mm
  • Boring D H7: 5 mm
  • Gewicht: 1,1 g
show article view
Positioneringsbussen
d1 F7 [mm]:
2,1 mm
l1 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
Bo­ring D H7 [mm]:
5 mm
Artikelnummer:
23112.0522
CAD
Documenten
Positioneringsbussen
  • d1 F7: 2,1 mm
  • l1: 6 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • r: 1 mm
  • Boring D H7: 5 mm
  • Gewicht: 0,7 g
show article view
Positioneringsbussen
d1 F7 [mm]:
2,1 mm
l1 [mm]:
9 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
Bo­ring D H7 [mm]:
5 mm
Artikelnummer:
23112.0523
CAD
Documenten
Positioneringsbussen
  • d1 F7: 2,1 mm
  • l1: 9 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • r: 1 mm
  • Boring D H7: 5 mm
  • Gewicht: 1,1 g
show article view
Positioneringsbussen
d1 F7 [mm]:
2,5 mm
l1 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
Bo­ring D H7 [mm]:
5 mm
Artikelnummer:
23112.0524
CAD
Documenten
Positioneringsbussen
  • d1 F7: 2,5 mm
  • l1: 6 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • r: 1 mm
  • Boring D H7: 5 mm
  • Gewicht: 0,7 g
show article view
Positioneringsbussen
d1 F7 [mm]:
2,5 mm
l1 [mm]:
9 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
Bo­ring D H7 [mm]:
5 mm
Artikelnummer:
23112.0525
CAD
Documenten
Positioneringsbussen
  • d1 F7: 2,5 mm
  • l1: 9 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • r: 1 mm
  • Boring D H7: 5 mm
  • Gewicht: 1 g
show article view
Positioneringsbussen
d1 F7 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Bo­ring D H7 [mm]:
6 mm
Artikelnummer:
23112.0530
CAD
Documenten
Positioneringsbussen
  • d1 F7: 3 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • r: 1 mm
  • Boring D H7: 6 mm
  • Gewicht: 1,9 g
show article view
Positioneringsbussen
d1 F7 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Bo­ring D H7 [mm]:
6 mm
Artikelnummer:
23112.0531
CAD
Documenten
Positioneringsbussen
  • d1 F7: 3 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • r: 1 mm
  • Boring D H7: 6 mm
  • Gewicht: 1,9 g
show article view
Positioneringsbussen
d1 F7 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Bo­ring D H7 [mm]:
6 mm
Artikelnummer:
23112.0532
CAD
Documenten
Positioneringsbussen
  • d1 F7: 3 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • r: 1 mm
  • Boring D H7: 6 mm
  • Gewicht: 2,6 g
show article view
Positioneringsbussen
d1 F7 [mm]:
3,1 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Bo­ring D H7 [mm]:
6 mm
Artikelnummer:
23112.0533
CAD
Documenten
Positioneringsbussen
  • d1 F7: 3,1 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • r: 1 mm
  • Boring D H7: 6 mm
  • Gewicht: 1,2 g
show article view
Positioneringsbussen
d1 F7 [mm]:
3,1 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Bo­ring D H7 [mm]:
6 mm
Artikelnummer:
23112.0534
CAD
Documenten
Positioneringsbussen
  • d1 F7: 3,1 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • r: 1 mm
  • Boring D H7: 6 mm
  • Gewicht: 1,9 g
show article view
Positioneringsbussen
d1 F7 [mm]:
3,1 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Bo­ring D H7 [mm]:
6 mm
Artikelnummer:
23112.0535
CAD
Documenten
Positioneringsbussen
  • d1 F7: 3,1 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • r: 1 mm
  • Boring D H7: 6 mm
  • Gewicht: 3,2 g
show article view
Positioneringsbussen
d1 F7 [mm]:
3,5 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
Bo­ring D H7 [mm]:
7 mm
Artikelnummer:
23112.0536
CAD
Documenten
Positioneringsbussen
  • d1 F7: 3,5 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • r: 1 mm
  • Boring D H7: 7 mm
  • Gewicht: 2,4 g
show article view
Positioneringsbussen
d1 F7 [mm]:
3,5 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
Bo­ring D H7 [mm]:
7 mm
Artikelnummer:
23112.0537
CAD
Documenten
Positioneringsbussen
  • d1 F7: 3,5 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • r: 1 mm
  • Boring D H7: 7 mm
  • Gewicht: 2,6 g
show article view
Positioneringsbussen
d1 F7 [mm]:
3,5 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
Bo­ring D H7 [mm]:
7 mm
Artikelnummer:
23112.0538
CAD
Documenten
Positioneringsbussen
  • d1 F7: 3,5 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • r: 1 mm
  • Boring D H7: 7 mm
  • Gewicht: 3,6 g
show article view
Positioneringsbussen
d1 F7 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
Bo­ring D H7 [mm]:
7 mm
Artikelnummer:
23112.0540
CAD
Documenten
Positioneringsbussen
  • d1 F7: 4 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • r: 1 mm
  • Boring D H7: 7 mm
  • Gewicht: 1,5 g
show article view
Positioneringsbussen
d1 F7 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
Bo­ring D H7 [mm]:
7 mm
Artikelnummer:
23112.0541
CAD
Documenten
Positioneringsbussen
  • d1 F7: 4 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • r: 1 mm
  • Boring D H7: 7 mm
  • Gewicht: 3 g
show article view
Positioneringsbussen
d1 F7 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
Bo­ring D H7 [mm]:
7 mm
Artikelnummer:
23112.0542
CAD
Documenten
Positioneringsbussen
  • d1 F7: 4 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • r: 1 mm
  • Boring D H7: 7 mm
  • Gewicht: 3,2 g
show article view
Positioneringsbussen
d1 F7 [mm]:
4,1 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Bo­ring D H7 [mm]:
8 mm
Artikelnummer:
23112.0543
CAD
Documenten
Positioneringsbussen
  • d1 F7: 4,1 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • r: 1 mm
  • Boring D H7: 8 mm
  • Gewicht: 2,2 g
show article view
Positioneringsbussen
d1 F7 [mm]:
4,1 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Bo­ring D H7 [mm]:
8 mm
Artikelnummer:
23112.0544
CAD
Documenten
Positioneringsbussen
  • d1 F7: 4,1 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • r: 1 mm
  • Boring D H7: 8 mm
  • Gewicht: 3,4 g
show article view
Positioneringsbussen
d1 F7 [mm]:
4,1 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Bo­ring D H7 [mm]:
8 mm
Artikelnummer:
23112.0545
CAD
Documenten
Positioneringsbussen
  • d1 F7: 4,1 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • r: 1 mm
  • Boring D H7: 8 mm
  • Gewicht: 4,6 g
show article view
Positioneringsbussen
d1 F7 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Bo­ring D H7 [mm]:
8 mm
Artikelnummer:
23112.0546
CAD
Documenten
Positioneringsbussen
  • d1 F7: 4,5 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • r: 1 mm
  • Boring D H7: 8 mm
  • Gewicht: 2,1 g
show article view
Positioneringsbussen
d1 F7 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Bo­ring D H7 [mm]:
8 mm
Artikelnummer:
23112.0547
CAD
Documenten
Positioneringsbussen
  • d1 F7: 4,5 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • r: 1 mm
  • Boring D H7: 8 mm
  • Gewicht: 3,1 g
show article view
Positioneringsbussen
d1 F7 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Bo­ring D H7 [mm]:
8 mm
Artikelnummer:
23112.0548
CAD
Documenten
Positioneringsbussen
  • d1 F7: 4,5 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • r: 1 mm
  • Boring D H7: 8 mm
  • Gewicht: 4,2 g
show article view
Positioneringsbussen

Materiaal

  • Inzetgehard staal, inzetgehard
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 23112. Positioneringsbussen – zonder kraag, DIN 179 A
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."