23310.0025 - Opzetspanners
draaibaar, maat 25

Universeel mechanisch klemelement voor snel en comfortabel wisselen en opspannen van werkstukken door middel van handmatig draaibare klemklauw.

De spanners hebben de volgende voordelen:

  • Snel handmatig spannen door middel van spanbout, verstelbare klemhefboom of verstelbare excentersnelspanner.
  • Eenvoudig en snel wisselen van het werkstuk door de spanklauw naar links of rechts weg te draaien. De positioneringsring 23310.0345 maakt traploze verstelling mogelijk (alleen bij varianten artikelnr. 23310.0027 - .0029).
  • Het gebruik van positioneringsring 23310.0345 maakt een herhaalbare nauwkeurige klemming mogelijk. Hier neemt h1 min. toe met minimaal 6 mm (slag minus 6 mm).
  • Compact ontwerp, dus weinig ruimte nodig voor het spannen.
  • Eenvoudige aanpassing, zelfs bij grote klemhoogtes, dankzij de hoogtecilinders.

Omdat bij de uitvoeringen met hendels de door de bediener uitgeoefende kracht niet bekend is, wordt de klemkracht in de tabellen als richtwaarde vermeld. De gemiddelde waarde werd door tests bepaald. 

Dit artikel 23310.0025 - Opzetspanners draaibaar, maat 25 / met een spanbout (d1: 25 mm) is een variant van de artikelgroep Op­zet­span­ners draaibaar, maat 25 (EH 23310.)

Ver­sie
d2 [mm]
h1 [mm]
Slag [mm]
Span­kracht [kN]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met een spanbout
d2 [mm]:
M8
h1 [mm]:
30 – 35 mm
Slag [mm]:
5 mm
Span­kracht [kN]:
5 kN
Artikelnummer:
23310.0025
Documenten
Opzetspanners
  • met een spanbout – Afbeelding 2
  • d1: 25 mm
  • b1: 26 mm
  • b2: 10 mm
  • d2: M8
  • d3: M8
  • h1: 30 mm – 35 mm
  • h2: 44 mm – 49 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 6,9 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 28 mm
  • Slag: 5 mm
  • Aandraaimoment max.: 8 Nm
  • Spankracht: 5 kN
  • Gewicht: 212 g
Opzetspanners

Materiaal

Spanplaat

  • gehard staal, gezwart en geslepen

Verwijzingen

De spanhoogte kan met de hoogtecilinders 23310., evenals met schijf EH 1107. uit het Halder opspanprogramma vergroot worden en door spaninzetstukken, bijv.: 22730. gereduceerd worden

Montage

Opzetspanners kunnen op twee manieren bevestigd worden:

  1. met een bout voor T-gleuf (DIN 508),
  2. met een draadeind direct in de plaat, bijvoorbeeld, een opspanning.

De cilinder moet op het hele vlak aanliggen.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 23310.0025
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Opzetspanners
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."