Trapeziumschroefdraad zelfremmend, spil met eindaanslag. Met de houders kunnen de schroefvijzels zo gefixeerd worden dat zij bij werkstukwisseling niet verschuiven. Bovendien maken zij het inzetten van de schroefvijzels op verticale opspanvlakken mogelijk. Schroefvijzels worden ook vaak gebruikt voor het ondersteunen van werkstukken. Het gebruik van pendelopzetstukken garandeert hierbij een compenserend oplegvlak. Met de centreerplaat als tussenstuk kunnen meerdere schroefvijzels met de afmetingen 52, 70 en 100 op elkaar gezet worden.
Dit artikel 23470.0007 - Schroefaansluitingen / schroefvijzel (l2 Spanhoogte max.: 70 mm) is een variant van de artikelgroep Schroefaansluitingen (EH 23470.)
Opzetstukken
Opnamebussen
Schroefaansluitingen
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."