De klem is geschikt voor het gemakkelijk en veilig positionering van werkstukken of onderdelen voorafgaand aan klemmen of montage.
Zowel de druk-/ trekklem heeft schroefdraad aan beide zijden, het is mogelijk om elementen te bevestigen die zijn aangepast aan het werkstuk, bijvoorbeeld prisma's,
Dit artikel 23229.0060 - Trek-/Drukklemmen / Standaard veerkracht (d1: M18 x 1,5 mm) is een variant van de artikelgroep Trek-/Drukklemmen (EH 23229.)
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."