Deze bekken zijn accessoires voor de spanvijzel EH 23231..
Dit artikel 23231.0021 - Standaard klauwen voor vijzels / drijvende bek (lichaam: van warmtebehandeld staal, plunjer: van warmtebehandeld staal, inductief gehard) (Nominale maat: 100 mm) is een variant van de artikelgroep Standaard klauwen voor vijzels (EH 23231.)
Drukstuk
Bek
De levering omvat schroeven.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."