23400.0082 - Steunpinnen

d1 f8 [mm]
l1 -0,5 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
d1 f8 [mm]:
8 mm
l1 -0,5 [mm]:
14 mm
Artikelnummer:
23400.0082
Documenten
Steunpinnen
  • d1 f8: 8 mm
  • l1 -0,5: 14 mm
  • d2: 14,7 mm
  • l2: 18 mm
  • Gewicht: 9,8 g
Steunpinnen

Materiaal

Fulcrum Pin

  • RVS 1.4021, veredeld

Veiligheidsring

  • RVS 1.4310

Verwijzingen

Geschikt voor excenterhefboom EH 23390. en soortgelijke toepassingen.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 23400.0082
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."