Excentrische klemmen maken snel en veilig klemmen en loslaten mogelijk met een relatief groot verstelbereik en een hoge spankracht. De excentrische sluitring maakt een traploos radiaal klemeffect in elke klempositie mogelijk. Verder is de excentrieke klem zelfremmend. De klem kan worden gebruikt als een traploze stop door de drukring te verwijderen.
Dit artikel 23410.0051 - Excenterspanners / met een spanhefboom () is een variant van de artikelgroep Excenterspanners (EH 23410.)
Trekstang
Huls
Schroef
Kogelknop
Links draaiende variant kan geleverd worden op aanvraag.
Bevestig met schroefbout M 10 (WS 6). Zorg voor een aanhaalmoment van max. 40 Nm.
De schroefbout en de ring zijn verstelbaar. Eenmaal ingeschroefd, kan de klemhaak eenvoudig in de gewenste positie worden gedraaid. Voor Art. Nr. 23410.0050 / .0051, helpt de vertanding om de klemhendel in de gewenste positie te plaatsen.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."