Excentrische klemmen maken snel en veilig klemmen en loslaten mogelijk met een relatief groot verstelbereik en een hoge spankracht. De excentrische sluitring maakt een traploos radiaal klemeffect in elke klempositie mogelijk. Verder is de excentrieke klem zelfremmend. De klem kan worden gebruikt als een traploze stop door de drukring te verwijderen.
Dit artikel 23410.0050 - Excenterspanners / met een spanhefboom () is een variant van de artikelgroep Excenterspanners (EH 23410.)
Trekstang
Huls
Schroef
Kogelknop
Links draaiende variant kan geleverd worden op aanvraag.
Bevestig met schroefbout M 10 (WS 6). Zorg voor een aanhaalmoment van max. 40 Nm.
De schroefbout en de ring zijn verstelbaar. Eenmaal ingeschroefd, kan de klemhaak eenvoudig in de gewenste positie worden gedraaid. Voor Art. Nr. 23410.0050 / .0051, helpt de vertanding om de klemhendel in de gewenste positie te plaatsen.
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."