De klemkracht is onder elke hoek gelijk en zelfremmend.
Dit artikel 23410.0220 - Excenterspanmodule met bronopname / (d1: 30 mm, d2 H9: 10 mm) is een variant van de artikelgroep Excenterspanmodule met bronopname (EH 23410.)
Deze excenterspanmodule is o.a. met hendel EH 24350. te gebruiken.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."