Voor het snel en rotatievrij spannen en lossen van onderdelen.
Bij de uitvoering "instelbaar" (afb. 2) kan de hendelinstelling worden aangepast.
Dit artikel 23390.0030 - Excentersnelspanner met draadeind / met draadeind (l: 63 mm, d2: M5) is een variant van de artikelgroep Excentersnelspanner met draadeind (EH 23390.)
Steunring
Hefboom
Binnendelen
Schroef
Stelmoer
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."