De excenterhefbomen hebben een excentrisch klembereik van 160º
Dit artikel 23390.0408 - Excenterhefbomen met as / Staal (b1: 13 mm, d H11 f8: 8 mm) is een variant van de artikelgroep Excenterhefbomen met as (EH 23390.)
Fulcrum Pin
Excenterdeel
Veiligheidsring
Kunststof kap
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."