23690.0112 - Hoogte-adapters
voor compacte spanner

De hoogte-adaptors voor de compacte spanner maken het spanbereik groter en blinken uit in de volgende eigenschappen:

  • Traploze afdekking van het spanbereik
  • De hoogte-adaptors maakt het precies positioneren van de compacte spanner mogelijk bij bepaalde rasterafstanden
  • Hoogte naar wens uit te breiden.

Dit artikel 23690.0112 - Hoogte-adapters voor compacte spanner / (d1: M12) is een variant van de artikelgroep Hoog­te-adap­ters voor compacte spanner (EH 23690.)

d1 [mm]
l1 [mm]
h [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
134 mm
h [mm]:
20 mm
Artikelnummer:
23690.0112
Documenten
Hoogte-adapters
  • d1: M12
  • l1: 134 mm
  • l2 +1: 70 mm
  • l3: 50 mm
  • l4: 13 mm
  • h: 20 mm
  • b1: 45 mm
  • b2 H12: 14 mm
  • Gewicht: 874 g
Hoogte-adapters

Materiaal

  • temperstaal, zwart gecoat
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 23690.0112
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Compacte spanners
Categorie:
Productbeschrijving
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."