Asklemmen worden gebruikt om ronde werkstukken, b.v. assen, assen, buizen of staven voth axiaal en radiaal.
Dit artikel 23341.0010 - Asklemmen / (d1 h11: 10 mm) is een variant van de artikelgroep Asklemmen (EH 23341.)
Huls
Veer
Spanschroef
De draad d3 houdt het assemblage gereedschap vast (optioneel).
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."