Ba­sis­pla­ten met 2 aantrekelementen

EH 1990.

Uw selectie resulteerde in 3 resultaten

Ver­sie

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
mechanisch
Artikelnummer:
1990.125
CAD
Documenten
Basisplaten
  • mechanisch
  • Gewicht: 16,5 kg
show article view
Basisplaten
Ver­sie:
hydraulisch
Artikelnummer:
1990.126
CAD
Documenten
Basisplaten
  • hydraulisch
  • Gewicht: 17 kg
show article view
Basisplaten
Ver­sie:
pneumatisch
Artikelnummer:
1990.127
CAD
Documenten
Basisplaten
  • pneumatisch
  • Gewicht: 16 kg
show article view
Basisplaten

Materiaal

Aantrekelement

  • zie bestelnr. 1990.100-102.

Basisplaat

  • aluminium AI

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 1990. Basisplaten – met 2 aantrekelementen
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Nulpuntspansystemen
Categorie:
Productbeschrijving
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."