1990.080 - Aantrekelementen
hydraulisch, enkelwerkend met afdrukking

Klem­kracht [N]
Cen­treer­nauw­keu­rig­heid - < [mm]
Ont­gren­del­druk - max. [bar]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Klem­kracht [N]:
20000 N
Cen­treer­nauw­keu­rig­heid < [mm]:
< 0,01 mm
Ont­gren­del­druk max. [bar]:
60 bar – 80 bar
Artikelnummer:
1990.080
Documenten
Aantrekelementen
  • Klemkracht: 20000 N
  • Centreernauwkeurigheid: < 0,01 mm
  • Ontgrendeldruk max.: 60 bar – 80 bar
  • Gewicht: 4 kg
Aantrekelementen

Materiaal

  • staal, gehard, geslepen
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Assembly and operating instructions Zero-Point Clamping System - 1990.080
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Datasheet 1990.080
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Toepassingsvoorbeeld nulpuntspansysteem
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Nulpuntspansystemen
Categorie:
Productbeschrijving
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."