1585.600 - Spanlijsten
lengte 400 - 700

l1 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
l1 [mm]:
600 mm
Artikelnummer:
1585.600
Documenten
Spanlijsten
  • l1: 600 mm
  • l2: 450 mm
  • l3: 100 mm
  • Hoeveelheid n1: 4
  • Hoeveelheid n2: 6
  • Hoeveelheid n3: 11
  • Gewicht: 6 kg
Spanlijsten
Product
Artikelnummer
Beschikbaar
Product:
bevestigingsschroeven voor spanstaven
bevestigingsschroeven voor spanstaven
Artikelnummer:
1585.601
bevestigingsschroeven voor spanstaven
  • bevestigingsschroeven voor spanstaven
  • Aantal schroeven M12 x 45: 2
  • Aantal dopschroeven M12 x 45: 6
  • Gewicht: 446 g

Materiaal

  • gereedschapsstaal, gehard
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 1585.600
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Meervoudige spansystemen
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."